Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SPS4020B |
SPS4020G |
SPS4020I |
SPS4020LG |
SPS4020LM |
SPS4020M |
SPS4020W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.40 € | 5 | 8 giorni | 10 | [Blu reale] Blu reale | ||
28.40 € | 5 | 8 giorni | 10 | [Grigio] Grigio scuro | ||
28.40 € | 5 | 8 giorni | 10 | Avorio | ||
28.40 € | 5 | 8 giorni | 10 | [Grigio] Grigio chiaro | ||
28.40 € | 5 | 8 giorni | 10 | [Verde foresta] Verde chiaro | ||
28.40 € | 5 | 8 giorni | 10 | [Verde foresta] Verde foresta | ||
28.40 € | 5 | 8 giorni | 10 | [Bianco] Bianco sporco |
Loading...
Ambiente d'esercizio | Antiruggine | Materiale tubo | Acciaio | D.E. tubo D(Ø) | 27.5 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza(mm) | 4020 | Trattamento superficie, rivestimento | Resina AAS | Profilo | Dritto |
Spessore tubo t(mm) | 0.7 | Unità da ordinare(pz.) | 5 |
Configura
Proprietà di base
Colore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali