• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

tubi elettrostatici

tubi elettrostatici

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SPD4020BK

Marca: SPACIO

Prezzo: 30.80

Tempi di consegna: 12 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SPD4020BK

Codice componente
SPD4020BK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

30.80 €

5 12 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ambiente d'esercizio Resistenza all'abrasione / Antiruggine Materiale tubo Acciaio D.E. tubo D(Ø) 27.5
Colore Nero Lunghezza(mm) 4020 Trattamento superficie, rivestimento ABS conduttivo
Profilo Dritto Spessore tubo t(mm) 0.7 Unità da ordinare(pz.) 5

Si trova sulla pagina di tubi elettrostatici, il codice articolo è il seguente: SPD4020BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPD4020BK.

Supporto tecnico