• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Sostegno Modello a montaggio alto M

Sostegno Modello a montaggio alto M
  • Sconto volumi elevati
Demonstrates high vibration-proofing performance with a compact body. Selection is possible from a wide variety to suit the application.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M-10A
M-10A-200L
M-10B
M-10B-200L
M-10H
M-10H-200L
M-14A
M-14A-200L
M-14B
M-14B-200L
M-14H
M-14H-200L
M-19A
M-19A-200L
M-19B
M-19B-200L
M-19H
M-19H-200L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza W
(mm)
Carico ammesso
(kN)
Lunghezza vite L1
(mm)
Regolazione altezza L2
(mm)
Altezza corpo principale H
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)
Profilo D1
(φ)
Carico min
(N)
Carico max
(N)

33.38 €

1 Disponibile 6 giorni 101003.19018391210015503100

37.96 €

1 12 giorni 101003.120018391210015503100

33.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101006.39018391210031506300

36.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101006.320018391210031506300

35.28 €

1 6 giorni 1010015120223512100750015000

32.48 €

1 12 giorni 1010015200223512100750015000

55.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101406.312019471614031006300

61.62 €

1 12 giorni 101406.320019471614031006300

56.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1014012.5120194716140630012500

62.46 €

1 12 giorni 1014012.5200194716140630012500

59.54 €

1 6 giorni 10140301202442161401500030000

62.28 €

1 12 giorni 10140302002442161401500030000

103.21 €

1 6 giorni 1019012.5120255620190630012500

93.94 €

1 12 giorni 1019012.5200255620190630012500

103.21 €

1 6 giorni 10190251202556201901250025000

101.45 €

1 12 giorni 10190252002556201901250025000

103.21 €

1 6 giorni 10190401202754201902000040000

109.77 €

1 6 giorni 10190402002754201902000040000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo di montaggio Tipo profilo di montaggio Con attacco in gomma Volantino di regolazione altezza Disponibile
Materiale filettatura Acciaio Trattamento superficie filettatura Cromatura lucida Materiale corpo Acciaio
Trattamento superficie corpo principale Finitura a forno con melamina Materiale in gomma inferiore Gomma cloroprenica Proprietà Standard / Resistenza agli oli / Prestazioni antivibrazioni

Supporto tecnico