Ruote Modello con attacco a giunto in plastica

Ruote Modello con attacco a giunto in plastica
  • Sconto volumi elevati
A caster that is used together with plastic joints PJ-607. The frame is made of metal.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GEL-65S-28
GEL-75-28
GEL-75S-28
SGR-50-28
SGR-50S-28
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)

14.05 €

1 8 giorni 85~35.00Con finecorsa di scorrimento3565

14.22 €

1 8 giorni 9735.01~80.00NA4075

16.04 €

1 8 giorni 9735.01~80.00Con finecorsa di scorrimento4075

10.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

67~35.00NA3550

10.26 €

1 6 giorni 67~35.00Con finecorsa di scorrimento3550

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A inserimento Materiale bozzello Gomma (Nera) Caratteristiche rotella NA
Materiale raccordo Acciaio Tolleranza T(Ø) 28 Larghezza rotella B(mm) 20
Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiano in struttura tubolare Categoria di carico Carico leggero

Supporto tecnico