• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tavoletta con guida a rulli incrociati ad assi XYZ

Tavoletta con guida a rulli incrociati ad assi XYZ
  • Sconto volumi elevati
A stage that combines XY-axis and Z-axis control. Micrometer center drive or side drive configuration can be selected for each size. An opposite-handed model is also available (mode number ending in -R).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B71-25AN
B71-25CN
B71-40A
B71-40C
B71-60A
B71-60C
B71-80A
B71-80C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)
(mm)
Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)
(mm)
Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Corsa (distanza Y)
(mm)
Corsa (distanza Z)
(mm)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (imbardata)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)
Posizione manopola di avanzamento

664.86 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 251–4.9– ±10mm– ±10mm– ±10mm25254.9±3,2±3,2±3,27.687.57.86Posizione centrale

664.86 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 251–4.9– ±10mm– ±10mm– ±10mm25254.9±3,2±3,2±3,27.687.57.86Lato

753.09 €

1 Disponibile 8 giorni 1026–4026–405–30– ±10mm– ±10mm– ±10mm40409.8±6,5±6,5±6,51.081.121.04Posizione centrale

753.09 €

1 Disponibile 5 giorni 1026–4026–405–30– ±10mm– ±10mm– ±10mm40409.8±6,5±6,5±6,51.081.121.04Lato

824.47 €

1 Disponibile 9 giorni 1041–6041–605–30– ±10mm– ±10mm– ±10mm606019.6±6,5±6,5±6,50.30.290.31Posizione centrale

824.47 €

1 Disponibile 8 giorni 1041–6041–605–30– ±10mm– ±10mm– ±10mm606019.6±6,5±6,5±6,50.30.290.31Lato

1,035.94 €

1 Disponibile 8 giorni 1061 - 9061 - 9030.1~50±10–30mm±10–30mm±10–30mm808049±12,5±12,5±12,50.140.140.14Posizione centrale

1,036.62 €

1 Disponibile 8 giorni 1061 - 9061 - 9030.1~50±10–30mm±10–30mm±10–30mm808049±12,5±12,5±12,50.140.140.14Lato

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie tavola asse Z Verticale Metodo di avanzamento EN 1.4125 Equiv. Materiale tavola Alluminio
Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato nero Meccanismo di guida Rulli incrociati Foro passante (foro centrale tavola) NA
Pinza Standard Tipo invertito Standard Metodo di avanzamento (micrometrico) Standard
Passo avanzamento(mm) 0,5mm

Supporto tecnico