• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tavoletta con guida a sfere lineari ad assi XYZ (SS)

Tavoletta con guida a sfere lineari ad assi XYZ (SS)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Thin, with integrated guide and main body. High-strength and high precision, using stainless steel for the main body and a Gothic arch groove for the guide.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSS73-40A
BSS73-40AR
BSS73-40C
BSS73-40CR
BSS73-40CU
BSS73-40CUR
BSS73-50A
BSS73-50AR
BSS73-50C
BSS73-50CR
BSS73-50CU
BSS73-50CUR
BSS73-60A
BSS73-60AR
BSS73-60C
BSS73-60CR
BSS73-60CU
BSS73-60CUR
BSS73-70A
BSS73-70AR
BSS73-70C
BSS73-70CR
BSS73-70CU
BSS73-70CUR
BSS73-80A
BSS73-80AR
BSS73-80C
BSS73-80CR
BSS73-80CU
BSS73-80CUR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)
(mm)
Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)
(mm)
Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Corsa (distanza X)
(mm)
Corsa (distanza Y)
(mm)
Corsa (distanza Z)
(mm)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (imbardata)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)
Posizione manopola di avanzamento Tipo invertito Compatibile con micrometro

561.59 €

1 Disponibile 7 giorni 1026–4026–40– ±10mm– ±10mm– ±10mm4040±6,5±6,5±6,51.150.891.27Posizione centraleStandard-

659.30 €

1 Disponibile 7 giorni 1026–4026–40– ±10mm– ±10mm– ±10mm4040±6,5±6,5±6,51.150.891.27Posizione centraleSinistra/destra-

561.59 €

1 Disponibile 7 giorni 1026–4026–40– ±10mm– ±10mm– ±10mm4040±6,5±6,5±6,51.150.891.27LatoStandardInferiore

659.30 €

1 Disponibile 7 giorni 1026–4026–40– ±10mm– ±10mm– ±10mm4040±6,5±6,5±6,51.150.891.27LatoSinistra/destraInferiore

561.59 €

1 Disponibile 8 giorni 1026–4026–40– ±10mm– ±10mm– ±10mm4040±6,5±6,5±6,51.150.891.27LatoStandardSuperiore

659.30 €

1 Disponibile 8 giorni 1026–4026–40– ±10mm– ±10mm– ±10mm4040±6,5±6,5±6,51.150.891.27LatoSinistra/destraSuperiore

714.66 €

1 Disponibile 7 giorni 1041–6041–60– ±10mm– ±10mm– ±10mm5050±6,5±6,5±6,50.910.430.86Posizione centraleStandard-

714.66 €

1 Disponibile 7 giorni 1041–6041–60– ±10mm– ±10mm– ±10mm5050±6,5±6,5±6,50.910.430.86Posizione centraleSinistra/destra-

714.66 €

1 Disponibile 7 giorni 1041–6041–60– ±10mm– ±10mm– ±10mm5050±6,5±6,5±6,50.910.430.86LatoStandardInferiore

714.66 €

1 Disponibile 7 giorni 1041–6041–60– ±10mm– ±10mm– ±10mm5050±6,5±6,5±6,50.910.430.86LatoSinistra/destraInferiore

714.66 €

1 Disponibile 8 giorni 1041–6041–60– ±10mm– ±10mm– ±10mm5050±6,5±6,5±6,50.910.430.86LatoStandardSuperiore

714.66 €

1 Disponibile 8 giorni 1041–6041–60– ±10mm– ±10mm– ±10mm5050±6,5±6,5±6,50.910.430.86LatoSinistra/destraSuperiore

620.87 €

1 Disponibile 7 giorni 1041–6041–60– ±10mm– ±10mm– ±10mm6060±6,5±6,5±6,50.290.240.28Posizione centraleStandard-

716.11 €

1 Disponibile 7 giorni 1041–6041–60– ±10mm– ±10mm– ±10mm6060±6,5±6,5±6,50.290.240.28Posizione centraleSinistra/destra-

620.87 €

1 Disponibile 7 giorni 1041–6041–60– ±10mm– ±10mm– ±10mm6060±6,5±6,5±6,50.290.240.28LatoStandardInferiore

716.11 €

1 Disponibile 7 giorni 1041–6041–60– ±10mm– ±10mm– ±10mm6060±6,5±6,5±6,50.290.240.28LatoSinistra/destraInferiore

620.87 €

1 Disponibile 8 giorni 1041–6041–60– ±10mm– ±10mm– ±10mm6060±6,5±6,5±6,50.290.240.28LatoStandardSuperiore

716.11 €

1 Disponibile 8 giorni 1041–6041–60– ±10mm– ±10mm– ±10mm6060±6,5±6,5±6,50.290.240.28LatoSinistra/destraSuperiore

916.57 €

1 Disponibile 7 giorni 1061 - 9061 - 90– ±10mm– ±10mm– ±10mm7070±6,5±6,5±6,50.170.120.18Posizione centraleStandard-

916.57 €

1 Disponibile 7 giorni 1061 - 9061 - 90– ±10mm– ±10mm– ±10mm7070±6,5±6,5±6,50.170.120.18Posizione centraleSinistra/destra-

916.57 €

1 Disponibile 7 giorni 1061 - 9061 - 90– ±10mm– ±10mm– ±10mm7070±6,5±6,5±6,50.170.120.18LatoStandardInferiore

916.57 €

1 Disponibile 7 giorni 1061 - 9061 - 90– ±10mm– ±10mm– ±10mm7070±6,5±6,5±6,50.170.120.18LatoSinistra/destraInferiore

916.57 €

1 Disponibile 8 giorni 1061 - 9061 - 90– ±10mm– ±10mm– ±10mm7070±6,5±6,5±6,50.170.120.18LatoStandardSuperiore

916.57 €

1 Disponibile 8 giorni 1061 - 9061 - 90– ±10mm– ±10mm– ±10mm7070±6,5±6,5±6,50.170.120.18LatoSinistra/destraSuperiore

881.60 €

1 Disponibile 7 giorni 1061 - 9061 - 90±10–30mm±10–30mm±10–30mm8080±12,5±12,5±12,50.130.080.12Posizione centraleStandard-

1,001.38 €

1 Disponibile 7 giorni 1061 - 9061 - 90±10–30mm±10–30mm±10–30mm8080±12,5±12,5±12,50.130.080.12Posizione centraleSinistra/destra-

881.60 €

1 Disponibile 7 giorni 1061 - 9061 - 90±10–30mm±10–30mm±10–30mm8080±12,5±12,5±12,50.130.080.12LatoStandardInferiore

1,001.38 €

1 Disponibile 7 giorni 1061 - 9061 - 90±10–30mm±10–30mm±10–30mm8080±12,5±12,5±12,50.130.080.12LatoSinistra/destraInferiore

881.60 €

1 Disponibile 8 giorni 1061 - 9061 - 90±10–30mm±10–30mm±10–30mm8080±12,5±12,5±12,50.130.080.12LatoStandardSuperiore

1,001.38 €

1 Disponibile 8 giorni 1061 - 9061 - 90±10–30mm±10–30mm±10–30mm8080±12,5±12,5±12,50.130.080.12LatoSinistra/destraSuperiore

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie tavola asse Z Verticale Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 30.1~50 Metodo di avanzamento EN 1.4125 Equiv.
Materiale tavola Acciaio inox Trattamento superficie tavola Nichelatura chimica Meccanismo di guida Lineare a ricircolo di sfere
Carico ammesso(N) 49 Foro passante (foro centrale tavola) NA Rettilineità tavola(µm) 3
Pinza Standard Metodo di avanzamento (micrometrico) Standard Passo avanzamento(mm) 0,5mm

Supporto tecnico