Tavoletta con guida a rulli incrociati ad assi XY

Tavoletta con guida a rulli incrociati ad assi XY
  • Sconto volumi elevati
A lightweight and high precision stage. The XY axis is assembled within 10μm of perpendicularity. 

[Features]
· A cross-roller guide stage XY axis combined type with a stage surface size of either 80, 100 or 120 mm.
· The lightweight main body is made of aluminum (black alumite).
· Various options are supported.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B21-25AN
B21-25ARN
B21-25CN
B21-25CRN
B21-40A
B21-40A1
B21-40AR
B21-40B
B21-40BR
B21-40C
B21-40CR
B21-40D
B21-40DR
B21-60A
B21-60AR
B21-60B
B21-60BR
B21-60C
B21-60C1
B21-60CR
B21-60D
B21-60DR
B21-80A
B21-80AR
B21-80B
B21-80BR
B21-80C
B21-80CR
B21-80D
B21-80DR
B21-100A
B21-100AR
B21-100B
B21-100BR
B21-100C
B21-100CR
B21-100D
B21-100DR
B21-120A
B21-120AR
B21-120C
B21-120CR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)
(mm)
Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)
(mm)
Metodo di avanzamento Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Corsa (distanza Y)
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (imbardata)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)
Posizione manopola di avanzamento Tipo invertito Metodo di avanzamento (micrometrico) Passo avanzamento
(mm)

368.42 €

1 Disponibile 7 giorni 10Fino a 25Fino a 255–30– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 Equiv.25.1–3025259.8±3,2±3,2304.835.74.83Posizione centraleStandardStandard0,5mm

414.42 €

1 Disponibile 7 giorni 10Fino a 25Fino a 255–30– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 Equiv.25.1–3025259.8±3,2±3,2304.835.74.83Posizione centraleSinistra/destraStandard0,5mm

368.42 €

1 Disponibile 5 giorni 10Fino a 25Fino a 255–30– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 Equiv.25.1–3025259.8±3,2±3,2304.835.74.83LatoStandardStandard0,5mm

368.42 €

1 Disponibile 7 giorni 10Fino a 25Fino a 255–30– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 Equiv.25.1–3025259.8±3,2±3,2304.835.74.83LatoSinistra/destraStandard0,5mm

407.53 €

1 Disponibile 7 giorni 1026–4026–405–30– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 Equiv.35.1–40404017.6±6,5±6,5400.660.840.66Posizione centraleStandardStandard0,5mm

337.46 €

1 Disponibile 8 giorni 1026–4026–405–30– ±10mm– ±10mmVite senza fine35.1–40404017.6±6,5±6,5400.660.840.66Posizione centraleStandardStandard0,5mm

432.81 €

1 Disponibile 7 giorni 1026–4026–405–30– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 Equiv.35.1–40404017.6±6,5±6,5400.660.840.66Posizione centraleSinistra/destraStandard0,5mm

906.76 €

1 Disponibile 8 giorni 1026–4026–405–30– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 Equiv.35.1–40404017.6±6,5±6,5400.660.840.66Posizione centraleStandardAvanzamento macro/microAvanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mm

906.76 €

1 Disponibile 8 giorni 1026–4026–405–30– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 Equiv.35.1–40404017.6±6,5±6,5400.660.840.66Posizione centraleSinistra/destraAvanzamento macro/microAvanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mm

407.53 €

1 Disponibile 5 giorni 1026–4026–405–30– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 Equiv.35.1–40404017.6±6,5±6,5400.660.840.66LatoStandardStandard0,5mm

407.53 €

1 Disponibile 9 giorni 1026–4026–405–30– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 Equiv.35.1–40404017.6±6,5±6,5400.660.840.66LatoSinistra/destraStandard0,5mm

906.76 €

1 Disponibile 8 giorni 1026–4026–405–30– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 Equiv.35.1–40404017.6±6,5±6,5400.660.840.66LatoStandardAvanzamento macro/microAvanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mm

906.76 €

1 Disponibile 8 giorni 1026–4026–405–30– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 Equiv.35.1–40404017.6±6,5±6,5400.660.840.66LatoSinistra/destraAvanzamento macro/microAvanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mm

457.96 €

1 Disponibile 9 giorni 1041–6041–6030.1~50– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 Equiv.35.1–40606044.1±6,5±6,5400.190.220.19Posizione centraleStandardStandard0,5mm

485.70 €

1 Disponibile 9 giorni 1041–6041–6030.1~50– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 Equiv.35.1–40606044.1±6,5±6,5400.190.220.19Posizione centraleSinistra/destraStandard0,5mm

954.01 €

1 Disponibile 9 giorni 1041–6041–6030.1~50– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 Equiv.35.1–40606044.1±6,5±6,5400.190.220.19Posizione centraleStandardAvanzamento macro/microAvanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mm

954.01 €

1 Disponibile 9 giorni 1041–6041–6030.1~50– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 Equiv.35.1–40606044.1±6,5±6,5400.190.220.19Posizione centraleSinistra/destraAvanzamento macro/microAvanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mm

457.96 €

1 Disponibile 9 giorni 1041–6041–6030.1~50– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 Equiv.35.1–40606044.1±6,5±6,5400.190.220.19LatoStandardStandard0,5mm

384.58 €

1 Disponibile 9 giorni 1041–6041–6030.1~50– ±10mm– ±10mmVite senza fine35.1–40606044.1±6,5±6,5400.190.220.19LatoStandardStandard0,5mm

457.86 €

1 Disponibile 9 giorni 1041–6041–6030.1~50– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 Equiv.35.1–40606044.1±6,5±6,5400.190.220.19LatoSinistra/destraStandard0,5mm

953.96 €

1 Disponibile 9 giorni 1041–6041–6030.1~50– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 Equiv.35.1–40606044.1±6,5±6,5400.190.220.19LatoStandardAvanzamento macro/microAvanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mm

953.96 €

1 Disponibile 9 giorni 1041–6041–6030.1~50– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 Equiv.35.1–40606044.1±6,5±6,5400.190.220.19LatoSinistra/destraAvanzamento macro/microAvanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mm

546.93 €

1 Disponibile 7 giorni 1061 - 9061 - 9050.1~100±10–30mm±10–30mmEN 1.4125 Equiv.35.1–40808093.1±12,5±12,5400.090.10.09Posizione centraleStandardStandard0,5mm

574.45 €

1 Disponibile 7 giorni 1061 - 9061 - 9050.1~100±10–30mm±10–30mmEN 1.4125 Equiv.35.1–40808093.1±12,5±12,5400.090.10.09Posizione centraleSinistra/destraStandard0,5mm

1,032.54 €

1 Disponibile 8 giorni 1061 - 9061 - 9050.1~100– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 Equiv.35.1–40808093.1±6,5±6,5400.090.10.09Posizione centraleStandardAvanzamento macro/microAvanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mm

1,032.54 €

1 Disponibile 8 giorni 1061 - 9061 - 9050.1~100– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 Equiv.35.1–40808093.1±6,5±6,5400.090.10.09Posizione centraleSinistra/destraAvanzamento macro/microAvanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mm

546.93 €

1 Disponibile 5 giorni 1061 - 9061 - 9050.1~100±10–30mm±10–30mmEN 1.4125 Equiv.35.1–40808093.1±12,5±12,5400.090.10.09LatoStandardStandard0,5mm

546.93 €

1 Disponibile 9 giorni 1061 - 9061 - 9050.1~100±10–30mm±10–30mmEN 1.4125 Equiv.35.1–40808093.1±12,5±12,5400.090.10.09LatoSinistra/destraStandard0,5mm

1,032.54 €

1 Disponibile 9 giorni 1061 - 9061 - 9050.1~100– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 Equiv.35.1–40808093.1±6,5±6,5400.090.10.09LatoStandardStandard0,5mm

1,032.54 €

1 Disponibile 8 giorni 1061 - 9061 - 9050.1~100– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 Equiv.35.1–40808093.1±6,5±6,5400.090.10.09LatoSinistra/destraStandard0,5mm

551.27 €

1 Disponibile 8 giorni 1091 - 12091 - 120100.1–±10–30mm±10–30mmEN 1.4125 Equiv.35.1–40100100140.1±12,5±12,5400.110.140.11Posizione centraleStandardStandard0,5mm

662.77 €

1 Disponibile 8 giorni 1091 - 12091 - 120100.1–±10–30mm±10–30mmEN 1.4125 Equiv.35.1–40100100140.1±12,5±12,5400.110.140.11Posizione centraleSinistra/destraStandard0,5mm

1,111.29 €

1 Disponibile 8 giorni 1091 - 12091 - 120100.1–– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 Equiv.35.1–40100100140.1±6,5±6,5400.110.140.11Posizione centraleStandardAvanzamento macro/microAvanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mm

1,111.29 €

1 Disponibile 8 giorni 1091 - 12091 - 120100.1–– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 Equiv.35.1–40100100140.1±6,5±6,5400.110.140.11Posizione centraleSinistra/destraAvanzamento macro/microAvanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mm

551.27 €

1 Disponibile 8 giorni 1091 - 12091 - 120100.1–±10–30mm±10–30mmEN 1.4125 Equiv.35.1–40100100140.1±12,5±12,5400.110.140.11LatoStandardStandard0,5mm

551.27 €

1 Disponibile 8 giorni 1091 - 12091 - 120100.1–±10–30mm±10–30mmEN 1.4125 Equiv.35.1–40100100140.1±12,5±12,5400.110.140.11LatoSinistra/destraStandard0,5mm

1,111.29 €

1 Disponibile 8 giorni 1091 - 12091 - 120100.1–– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 Equiv.35.1–40100100140.1±6,5±6,5400.110.140.11LatoStandardAvanzamento macro/microAvanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mm

1,111.29 €

1 Disponibile 8 giorni 1091 - 12091 - 120100.1–– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 Equiv.35.1–40100100140.1±6,5±6,5400.110.140.11LatoSinistra/destraAvanzamento macro/microAvanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mm

773.47 €

1 8 giorni 1091 - 12091 - 120100.1–±10–30mm±10–30mmEN 1.4125 Equiv.50.1–60120120180.3±25±25600.040.040.04Posizione centraleStandardStandard0,5mm

829.29 €

1 Disponibile 8 giorni 1091 - 12091 - 120100.1–±10–30mm±10–30mmEN 1.4125 Equiv.50.1–60120120180.3±25±25600.040.040.04Posizione centraleSinistra/destraStandard0,5mm

773.47 €

1 5 giorni 1091 - 12091 - 120100.1–±10–30mm±10–30mmEN 1.4125 Equiv.50.1–60120120180.3±25±25600.040.040.04LatoStandardStandard0,5mm

773.47 €

1 8 giorni 1091 - 12091 - 120100.1–±10–30mm±10–30mmEN 1.4125 Equiv.50.1–60120120180.3±25±25600.040.040.04LatoSinistra/destraStandard0,5mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato nero Meccanismo di guida Rulli incrociati
Foro passante (foro centrale tavola) NA Rettilineità tavola(µm) 3 Parallelismo tavola(µm) 60
Pinza Standard

Supporto tecnico