Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B61-25AN |
B61-25CN |
B61-40A |
B61-40C |
B61-60A |
B61-60C |
B61-80A |
B61-80C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Z) (mm) | Rigidità torsionale (beccheggio) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (imbardata) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (rollio) ("/N•cm) | Posizione manopola di avanzamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
457.65 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Fino a 25 | Fino a 25 | 1–4.9 | – ±10mm | – ±10mm | 25 | 25 | 4.9 | ±3,2 | ±3,2 | 6.06 | 4.65 | 4.65 | Posizione centrale | |
457.65 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Fino a 25 | Fino a 25 | 1–4.9 | – ±10mm | – ±10mm | 25 | 25 | 4.9 | ±3,2 | ±3,2 | 6.06 | 4.65 | 4.65 | Lato | |
519.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 5–30 | – ±10mm | – ±10mm | 40 | 40 | 9.8 | ±6,5 | ±6,5 | 0.76 | 0.7 | 0.7 | Posizione centrale | |
519.43 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 5–30 | – ±10mm | – ±10mm | 40 | 40 | 9.8 | ±6,5 | ±6,5 | 0.76 | 0.7 | 0.7 | Lato | |
572.94 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 41–60 | 41–60 | 5–30 | – ±10mm | – ±10mm | 60 | 60 | 19.6 | ±6,5 | ±6,5 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | Posizione centrale | |
572.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 41–60 | 41–60 | 5–30 | – ±10mm | – ±10mm | 60 | 60 | 19.6 | ±6,5 | ±6,5 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | Lato | |
722.73 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 61 - 90 | 61 - 90 | 30.1~50 | ±10–30mm | ±10–30mm | 80 | 80 | 49 | ±12,5 | ±12,5 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | Posizione centrale | |
723.41 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 61 - 90 | 61 - 90 | 30.1~50 | ±10–30mm | ±10–30mm | 80 | 80 | 49 | ±12,5 | ±12,5 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | Lato |
Loading...
Tipo | XZ | Metodo di avanzamento | EN 1.4125 Equiv. | Materiale tavola | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato nero | Meccanismo di guida | Rulli incrociati | Superficie tavola asse Z | Verticale |
Foro passante (foro centrale tavola) | NA | Pinza | Standard | Tipo invertito | Standard |
Metodo di avanzamento (micrometrico) | Standard | Passo avanzamento(mm) | 0,5mm |
Configura
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm)
Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Corsa (distanza X)(mm)
Corsa (distanza Z)(mm)
Posizione manopola di avanzamento
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali