• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tavoletta con guida a rulli incrociati ad asse X

Tavoletta con guida a rulli incrociati ad asse X
  • Sconto volumi elevati
An X-axis cross roller guide stage. 

[Features]
- Cross roller guide stage with a stage surface of 25/40/60 mm.
- Made of lightweight aluminum (black anodized).
- Various options supported.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B11-40B
B11-40BR
B11-40D
B11-40DR
B11-60B
B11-60BR
B11-60D
B11-60DR
B11-80B
B11-80BR
B11-80D
B11-80DR
B11-100B
B11-100BR
B11-100D
B11-100DR
B11-120A
B11-120AR
B11-120C
B11-120CR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Corsa (gamma selezionabile) Metodo di avanzamento Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (imbardata)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)
Posizione manopola di avanzamento Tipo invertito Metodo di avanzamento (micrometrico) Metodo di avanzamento (con vite senza fine) Passo avanzamento
(mm)
Specifiche grasso

509.93 €

1 Disponibile 8 giorni 1026–4026–405–30– ±10mmEN 1.4125 Equiv.15.1–20404019.6±6,5200.380.420.28Posizione centraleStandardAvanzamento macro/micro-Avanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mmGrasso standard

530.81 €

1 Disponibile 8 giorni 1026–4026–405–30– ±10mmEN 1.4125 Equiv.15.1–20404019.6±6,5200.380.420.28Posizione centraleSinistra/destraAvanzamento macro/micro-Avanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mmGrasso standard

509.93 €

1 Disponibile 8 giorni 1026–4026–405–30– ±10mmEN 1.4125 Equiv.15.1–20404019.6±6,5200.380.420.28LatoStandardAvanzamento macro/micro-Avanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mmGrasso standard

509.93 €

1 Disponibile 8 giorni 1026–4026–405–30– ±10mmEN 1.4125 Equiv.15.1–20404019.6±6,5200.380.420.28LatoSinistra/destraAvanzamento macro/micro-Avanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mmGrasso standard

536.37 €

1 Disponibile 9 giorni 1041–6041–6030.1~50– ±10mmEN 1.4125 Equiv.15.1–20606049±6,5200.120.110.07Posizione centraleStandardAvanzamento macro/micro-Avanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mmGrasso standard

536.37 €

1 Disponibile 9 giorni 1041–6041–6030.1~50– ±10mmEN 1.4125 Equiv.15.1–20606049±6,5200.120.110.07Posizione centraleSinistra/destraAvanzamento macro/micro-Avanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mmGrasso standard

536.37 €

1 Disponibile 9 giorni 1041–6041–6030.1~50– ±10mmEN 1.4125 Equiv.15.1–20606049±6,5200.120.110.07LatoStandardAvanzamento macro/micro-Avanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mmGrasso standard

536.37 €

1 Disponibile 9 giorni 1041–6041–6030.1~50– ±10mmEN 1.4125 Equiv.15.1–20606049±6,5200.120.110.07LatoSinistra/destraAvanzamento macro/micro-Avanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mmGrasso standard

580.48 €

1 Disponibile 8 giorni 1061 - 9061 - 9050.1~100– ±10mmEN 1.4125 Equiv.15.1–20808098±6,5200.050.050.04Posizione centraleStandardAvanzamento macro/micro-Avanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mmGrasso standard

580.48 €

1 Disponibile 8 giorni 1061 - 9061 - 9050.1~100– ±10mmEN 1.4125 Equiv.15.1–20808098±6,5200.050.050.04Posizione centraleSinistra/destraAvanzamento macro/micro-Avanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mmGrasso standard

580.48 €

1 Disponibile 9 giorni 1061 - 9061 - 9050.1~100– ±10mmEN 1.4125 Equiv.15.1–20808098±6,5200.050.050.04LatoStandardAvanzamento macro/micro-Avanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mmGrasso standard

580.48 €

1 Disponibile 9 giorni 1061 - 9061 - 9050.1~100– ±10mmEN 1.4125 Equiv.15.1–20808098±6,5200.050.050.04LatoSinistra/destraAvanzamento macro/micro-Avanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mmGrasso standard

624.65 €

1 Disponibile 8 giorni 1091 - 12091 - 120100.1–– ±10mmEN 1.4125 Equiv.15.1–20100100147±6,5200.060.070.05Posizione centraleStandardAvanzamento macro/micro-Avanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mmGrasso standard

624.65 €

1 Disponibile 8 giorni 1091 - 12091 - 120100.1–– ±10mmEN 1.4125 Equiv.15.1–20100100147±6,5200.060.070.05Posizione centraleSinistra/destraAvanzamento macro/micro-Avanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mmGrasso standard

624.65 €

1 Disponibile 8 giorni 1091 - 12091 - 120100.1–– ±10mmEN 1.4125 Equiv.15.1–20100100147±6,5200.060.070.05LatoStandardAvanzamento macro/micro-Avanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mmGrasso standard

624.65 €

1 Disponibile 8 giorni 1091 - 12091 - 120100.1–– ±10mmEN 1.4125 Equiv.15.1–20100100147±6,5200.060.070.05LatoSinistra/destraAvanzamento macro/micro-Avanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mmGrasso standard

320.19 €

1 7 giorni 1091 - 12091 - 120100.1–±10–30mmEN 1.4125 Equiv.25.1–30120120196±25300.030.020.01Posizione centraleStandardStandard-0,5mm-

414.64 €

1 Disponibile 7 giorni 1091 - 12091 - 120100.1–±10–30mmEN 1.4125 Equiv.25.1–30120120196±25300.030.020.01Posizione centraleSinistra/destraStandard-0,5mm-

320.19 €

1 7 giorni 1091 - 12091 - 120100.1–±10–30mmEN 1.4125 Equiv.25.1–30120120196±25300.030.020.01LatoStandardStandard-0,5mm-

320.19 €

1 5 giorni 1091 - 12091 - 120100.1–±10–30mmEN 1.4125 Equiv.25.1–30120120196±25300.030.020.01LatoSinistra/destraStandard-0,5mm-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato nero Meccanismo di guida Rulli incrociati
Categoria Corpo principale Tipo Tavole su asse X Rettilineità tavola(µm) 3
Parallelismo tavola(µm) 30 Pinza Standard Foro passante (foro centrale tavola) NA

Supporto tecnico