• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tavoletta con guida a rulli incrociati ad asse X a corsa lunga (SS)

Tavoletta con guida a rulli incrociati ad asse X a corsa lunga (SS)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
- High-precision long stroke stages with cross roller guides.
- Delivers longer stroke than type with a stage surface size of □25 mm or 60 mm.
- Coarse/fine micrometers available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B12-25A
B12-25AR
B12-25B
B12-25BR
B12-60A
B12-60B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Corsa (gamma selezionabile) Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (imbardata)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)
Tipo invertito Metodo di avanzamento (micrometrico) Passo avanzamento
(mm)

279.90 €

1 9 giorni 1041–60Fino a 255–30– ±10mm15.1–20602519.6±6,5200.190.191.38StandardStandard0,5mm

280.42 €

1 Disponibile 9 giorni 1041–60Fino a 255–30– ±10mm15.1–20602519.6±6,5200.190.191.38Sinistra/destraStandard0,5mm

656.56 €

1 Disponibile 9 giorni 1041–60Fino a 255–30– ±10mm15.1–20602519.6±6,5200.190.191.38StandardAvanzamento macro/microAvanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mm

656.56 €

1 Disponibile 9 giorni 1041–60Fino a 255–30– ±10mm15.1–20602519.6±6,5200.190.191.38Sinistra/destraAvanzamento macro/microAvanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mm

453.16 €

1 Disponibile 5 giorni 1091 - 12041–6050.1~100±10–30mm30,1 - 351106078.4±20320.020.030.07StandardStandard0,5mm

901.17 €

1 Disponibile 8 giorni 1091 - 12041–6050.1~100±10–30mm30,1 - 351106078.4±20320.020.030.07StandardAvanzamento macro/microAvanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di avanzamento EN 1.4125 Equiv. Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato nero
Meccanismo di guida Rulli incrociati Categoria Corpo principale Tipo Tavole su asse X
Rettilineità tavola(µm) 3 Parallelismo tavola(µm) 30 Posizione manopola di avanzamento Posizione centrale
Pinza Standard Foro passante (foro centrale tavola) NA

Supporto tecnico