• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Montaggio su asse Z

Montaggio su asse Z
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The ideal stage for moving heavy objects up and down in large amounts.
· The movement amount per turn of the handle is 3 mm.
· The B34 is equipped with a vibration removal function through the use of its special rod.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B34
B34-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

1,718.10 €

1 Disponibile 8 giorni 10

1,300.65 €

1 Disponibile 8 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità di carico (intervallo)(N) 100.1– Metodo di avanzamento Vite di trasmissione Misura tavola (lunghezza) L(mm) 140
Misura tavola (larghezza) W(mm) 200 Materiale tavola Alluminio Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato nero
Meccanismo di guida Guida di scorrimento albero Pinza Standard (vite di fermo)

Supporto tecnico