Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B05-04 |
B05-04R |
B05-4NH |
B05-4NHR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Materiale tavola | Trattamento superficie tavola | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Z) (mm) | Tipo invertito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302.91 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Fino a 25 | Fino a 25 | Ottone | Ossido nero | 25 | 25 | 6.9 | ±5 | ±5 | Standard | |
302.91 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Fino a 25 | Fino a 25 | Ottone | Ossido nero | 25 | 25 | 6.9 | ±5 | ±5 | Sinistra/destra | |
267.35 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | 40 | 40 | 14.7 | ±10 | ±10 | Standard | |
321.46 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | 40 | 40 | 14.7 | ±10 | ±10 | Sinistra/destra |
Loading...
Tipo | XZ | Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 5–30 | Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm) | – ±10mm |
---|---|---|---|---|---|
Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile)(mm) | – ±10mm | Metodo di avanzamento | A cremagliera | Meccanismo di guida | Gola a coda di rondine |
Superficie tavola asse Z | Verticale | Foro passante (foro centrale tavola) | NA | Posizione manopola di avanzamento | Lato |
Pinza | Standard | Manopola doppia/singola | Manopola singola | Metodo di avanzamento (con scala del nonio) | Con scala del nonio |
Configura
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Materiale tavola
Trattamento superficie tavola
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Corsa (distanza X)(mm)
Corsa (distanza Z)(mm)
Tipo invertito
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali