Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B43-25 |
B43-25R |
B43-38N |
B43-38NR |
B43-60N |
B43-60NR |
B43-85N |
B43-85NR |
B43-110N |
B43-110NR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (gamma selezionabile) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Distanza percorsa (fine) (gradi) | Metodo di avanzamento | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (diam.) D (Ø) | Carico ammesso (N) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Parallelismo tavola (µm) | Posizione testina micrometrica | Metodo di avanzamento (micrometrico) | Metodo di avanzamento (con vite senza fine) | Passo avanzamento (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | –40mm | 5–30 | ±3° | Vite senza fine | 1–15 | 24 | 9.8 | 13 | 50 | Standard | - | Azionamento con manopola | 1mm | |
177.46 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | –40mm | 5–30 | ±3° | Vite senza fine | 1–15 | 24 | 9.8 | 13 | 50 | Sinistra/destra | - | Azionamento con manopola | 1mm | |
265.21 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | –40mm | 5–30 | ±5° | EN 1.4125 Equiv. | 15.1–20 | 38 | 9.8 | 20 | 20 | Standard | Standard | - | 0,5mm | |
224.48 € | 1 | 5 giorni | 10 | –40mm | 5–30 | ±5° | EN 1.4125 Equiv. | 15.1–20 | 38 | 9.8 | 20 | 20 | Sinistra/destra | Standard | - | 0,5mm | ||
304.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 41–70mm | 5–30 | ±5° | EN 1.4125 Equiv. | 20.1–25 | 60 | 29.4 | 25 | 20 | Standard | Standard | - | 0,5mm | |
304.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 41–70mm | 5–30 | ±5° | EN 1.4125 Equiv. | 20.1–25 | 60 | 29.4 | 25 | 20 | Sinistra/destra | Standard | - | 0,5mm | |
307.96 € | 1 | 5 giorni | 10 | 71–100mm | 30.1~50 | ±5° | EN 1.4125 Equiv. | 20.1–25 | 85 | 39.2 | 25 | 20 | Standard | Standard | - | 0,5mm | ||
379.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 71–100mm | 30.1~50 | ±5° | EN 1.4125 Equiv. | 20.1–25 | 85 | 39.2 | 25 | 20 | Sinistra/destra | Standard | - | 0,5mm | |
489.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 101mm– | 30.1~50 | ±5° | EN 1.4125 Equiv. | 20.1–25 | 110 | 49 | 25 | 20 | Standard | Standard | - | 0,5mm | |
489.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 101mm– | 30.1~50 | ±5° | EN 1.4125 Equiv. | 20.1–25 | 110 | 49 | 25 | 20 | Sinistra/destra | Standard | - | 0,5mm |
Loading...
Profilo tavola | Profilo circolare | Distanza percorsa (grossa)(gradi) | 360° | Materiale tavola | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato nero | Meccanismo di guida | giunto in vetro smerigliato | Foro passante (foro centrale tavola) | Disponibile |
Posizione manopola di avanzamento | Lato | Pinza | Standard |
Configura
Proprietà di base
Misura tavola (gamma selezionabile)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Distanza percorsa (fine)(gradi)
Metodo di avanzamento
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (diam.) D(Ø)
Carico ammesso(N)
Misura tavola (spessore) A(mm)
Posizione testina micrometrica
Metodo di avanzamento (micrometrico)
Metodo di avanzamento (con vite senza fine)
Passo avanzamento(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali