Tavoletta rotante (Modello con cuscinetto a rulli incrociati, SUS)

Tavoletta rotante (Modello con cuscinetto a rulli incrociati, SUS)
  • Sconto volumi elevati
A cross roller bearing stage that allows for coarse 360° rotation and fine movement (micrometer head). Made of stainless steel, delivering increased rigidity.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BS43-60
BS43-60R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPosizione testina micrometrica

934.53 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard

934.53 €

1 Disponibile 8 giorni 10Sinistra/destra

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo tavola Profilo circolare Misura tavola (gamma selezionabile) 41–70mm Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 30.1~50
Distanza percorsa (grossa)(gradi) 360° Distanza percorsa (fine)(gradi) ±5° Metodo di avanzamento EN 1.4125 Equiv.
Materiale tavola Acciaio inox Trattamento superficie tavola NA Meccanismo di guida Cuscinetto a rulli incrociati
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 20.1–25 Misura tavola (diam.) D(Ø) 60 Carico ammesso(N) 49
Corsa (angolo θ)(gradi) 360 Corsa (angolo α)(gradi) ±5 Misura tavola (spessore) A(mm) 25
Foro passante (foro centrale tavola) Disponibile Parallelismo tavola(µm) 50 Posizione manopola di avanzamento Lato
Pinza Standard Metodo di avanzamento (micrometrico) Standard Passo avanzamento(mm) 0,5mm

Supporto tecnico