• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tavola a rulli incrociati XYZ con superficie orizzontale

Tavola a rulli incrociati XYZ con superficie orizzontale
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A type that combines the XY-axis and Z-axis of the cross roller guide.
· You can choose either center operation or side operation for the micrometer.
· A reversed type is also available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B76-25A
B76-25AR
B76-25C
B76-25CR
B76-40A
B76-40AR
B76-40C
B76-40CR
B76-60A
B76-60AR
B76-60C
B76-60CR
B76-80A
B76-80AR
B76-80C
B76-80CR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)
(mm)
Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Corsa (distanza Y)
(mm)
Corsa (distanza Z)
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (imbardata)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)
Posizione manopola di avanzamento Tipo invertito

785.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10Fino a 25Fino a 251–4.9– ±10mm– ±10mm60.1–7025254.9±3,2±3,2±2658.918.077.33Posizione centraleStandard

785.67 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 251–4.9– ±10mm– ±10mm60.1–7025254.9±3,2±3,2±2658.918.077.33Posizione centraleSinistra/destra

785.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10Fino a 25Fino a 251–4.9– ±10mm– ±10mm60.1–7025254.9±3,2±3,2±2658.918.077.33LatoStandard

785.67 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 251–4.9– ±10mm– ±10mm60.1–7025254.9±3,2±3,2±2658.918.077.33LatoSinistra/destra

865.06 €

1 Disponibile 5 giorni 1026–4026–405–30– ±10mm– ±10mm70.1–8040409.8±6,5±6,5±3802.291.812.62Posizione centraleStandard

865.06 €

1 Disponibile 8 giorni 1026–4026–405–30– ±10mm– ±10mm70.1–8040409.8±6,5±6,5±3802.291.812.62Posizione centraleSinistra/destra

865.06 €

1 Disponibile 5 giorni 1026–4026–405–30– ±10mm– ±10mm70.1–8040409.8±6,5±6,5±3802.291.812.62LatoStandard

865.06 €

1 Disponibile 9 giorni 1026–4026–405–30– ±10mm– ±10mm70.1–8040409.8±6,5±6,5±3802.291.812.62LatoSinistra/destra

910.26 €

1 Disponibile 9 giorni 1041–6041–605–30– ±10mm– ±10mm70.1–80606019.6±6,5±6,5±3800.910.431.2Posizione centraleStandard

910.26 €

1 Disponibile 9 giorni 1041–6041–605–30– ±10mm– ±10mm70.1–80606019.6±6,5±6,5±3800.910.431.2Posizione centraleSinistra/destra

910.26 €

1 Disponibile 5 giorni 1041–6041–605–30– ±10mm– ±10mm70.1–80606019.6±6,5±6,5±3800.910.431.2LatoStandard

910.26 €

1 Disponibile 8 giorni 1041–6041–605–30– ±10mm– ±10mm70.1–80606019.6±6,5±6,5±3800.910.431.2LatoSinistra/destra

1,097.10 €

1 Disponibile 8 giorni 1061 - 9061 - 905–30±10–30mm±10–30mm80.1–100808029.4±12,5±12,5±5950.310.160.64Posizione centraleStandard

1,097.10 €

1 Disponibile 8 giorni 1061 - 9061 - 905–30±10–30mm±10–30mm80.1–100808029.4±12,5±12,5±5950.310.160.64Posizione centraleSinistra/destra

1,097.10 €

1 Disponibile 8 giorni 1061 - 9061 - 905–30±10–30mm±10–30mm80.1–100808029.4±12,5±12,5±5950.310.160.64LatoStandard

1,097.10 €

1 Disponibile 8 giorni 1061 - 9061 - 905–30±10–30mm±10–30mm80.1–100808029.4±12,5±12,5±5950.310.160.64LatoSinistra/destra

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie tavola asse Z Orizzontale Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile)(mm) – ±10mm Metodo di avanzamento EN 1.4125 Equiv.
Materiale tavola Alluminio Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato nero Meccanismo di guida Rulli incrociati
Foro passante (foro centrale tavola) NA Pinza Standard Metodo di avanzamento (micrometrico) Standard
Passo avanzamento(mm) 0,5mm

Supporto tecnico