Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B33-25A |
B33-40A |
B33-40B |
B33-40KGA |
B33-60A |
B33-60B |
B33-60KGA |
B33-60KGB |
B33-70KGA |
B33-70KGB |
B33-80A |
B33-80B |
B37-60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Trattamento superficie tavola | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza Z) (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Parallelismo tavola (µm) | Rigidità torsionale (beccheggio) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (imbardata) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (rollio) ("/N•cm) | Metodo di avanzamento (micrometrico) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | Alluminio anodizzato nero | 30.1~35 | 25 | 25 | 9.8 | ±2 | 35 | 50 | 4.08 | 2.5 | 2.37 | Standard | |
307.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 26~40 | 26~40 | 5–30 | Alluminio anodizzato nero | 35.1~40 | 40 | 40 | 9.8 | ±3 | 40 | 100 | 1.96 | 1.63 | 0.97 | Standard | |
682.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 26~40 | 26~40 | 5–30 | Alluminio anodizzato nero | 35.1~40 | 40 | 40 | 9.8 | ±3 | 40 | 100 | 1.96 | 1.63 | 0.97 | Avanzamento macro/micro | |
385.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 26~40 | 26~40 | 5–30 | Alluminio anodizzato nero | 40.1~50 | 40 | 40 | 19.6 | ±3 | 45 | 100 | 1.03 | 0.52 | 0.6 | Standard | |
328.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 41~60 | 41~60 | 5–30 | Alluminio anodizzato nero | 35.1~40 | 60 | 60 | 19.6 | ±3 | 40 | 100 | 1.01 | 0.72 | 0.21 | Standard | |
700.72 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 41~60 | 41~60 | 5–30 | Alluminio anodizzato nero | 35.1~40 | 60 | 60 | 19.6 | ±3 | 40 | 100 | 1.01 | 0.72 | 0.21 | Avanzamento macro/micro | |
334.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 41~60 | 41~60 | 30.1~50 | Alluminio anodizzato nero | 50.1~60 | 60 | 60 | 39.2 | ±5 | 55 | 100 | 0.11 | 0.23 | 0.17 | Standard | |
719.00 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 41~60 | 41~60 | 30.1~50 | Alluminio anodizzato nero | 50.1~60 | 60 | 60 | 39.2 | ±5 | 55 | 100 | 0.11 | 0.23 | 0.17 | Avanzamento macro/micro | |
460.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 61~90 | 61~90 | 30.1~50 | Alluminio anodizzato trasparente | 50.1~60 | 70 | 70 | 39.2 | ±5 | 55 | 100 | 0.11 | 0.23 | 0.17 | Standard | |
753.50 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 61~90 | 61~90 | 30.1~50 | Alluminio anodizzato trasparente | 50.1~60 | 70 | 70 | 39.2 | ±5 | 55 | 100 | 0.11 | 0.23 | 0.17 | Avanzamento macro/micro | |
411.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 61~90 | 61~90 | 5–30 | Alluminio anodizzato nero | 50.1~60 | 80 | 80 | 29.4 | ±5 | 55 | 100 | 0.55 | 0.22 | 0.06 | Standard | |
764.20 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 61~90 | 61~90 | 5–30 | Alluminio anodizzato nero | 50.1~60 | 80 | 80 | 29.4 | ±5 | 55 | 100 | 0.55 | 0.22 | 0.06 | Avanzamento macro/micro | |
520.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 41~60 | 41~60 | 30.1~50 | Alluminio anodizzato nero | 60.1~70 | 60 | 60 | 49 | ±6,5 | 70 | 100 | 0.39 | 0.25 | 0.16 | Standard |
Loading...
Tipo | Asse Z superficie orizzontale | Corsa (gamma selezionabile) | – ±10mm | Metodo di avanzamento | EN 1.4125 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tavola | Lega di alluminio | Meccanismo di guida | Rulli incrociati | Superficie tavola asse Z | Orizzontale |
Foro passante (foro centrale tavola) | NA | Rettilineità tavola(µm) | 3 | Posizione manopola di avanzamento | Posizione centrale |
Pinza | Standard | Tipo invertito | Standard | Passo avanzamento(mm) | 0.5 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Trattamento superficie tavola
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Corsa (distanza Z)(mm)
Misura tavola (spessore) A(mm)
Metodo di avanzamento (micrometrico)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali