Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B09-27U |
B09-37U |
B09-47U |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile) (mm) | Materiale tavola | Trattamento superficie tavola | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Z) (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268.25 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Fino a 25 | Fino a 25 | Fino a 10 | Ottone | Ossido nero | 30,1 - 35 | 25 | 25 | ±5 | 10 | 35 | |
304.52 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | Fino a 10 | Ottone | Ossido nero | 35.1–40 | 40 | 40 | ±7 | 10 | 40 | |
313.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 41–60 | 41–60 | 20– | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | 50.1–60 | 60 | 60 | ±10 | 26 | 60 |
Loading...
Tipo | XZ | Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 5–30 | Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm) | – ±10mm |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di avanzamento | A cremagliera / Vite senza fine | Meccanismo di guida | Gola a coda di rondine | Carico ammesso(N) | 9.8 |
Superficie tavola asse Z | Orizzontale | Foro passante (foro centrale tavola) | NA | Pinza | Standard |
Tipo invertito | Standard | Metodo di avanzamento (con vite senza fine) | Azionamento con manopola | Metodo di avanzamento (a cremagliera) | Standard |
Configura
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile)(mm)
Materiale tavola
Trattamento superficie tavola
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Corsa (distanza X)(mm)
Corsa (distanza Z)(mm)
Misura tavola (spessore) A(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali