Tavoletta con guida a rulli incrociati ad asse Z ad alta risoluzione

Tavoletta con guida a rulli incrociati ad asse Z ad alta risoluzione
  • Sconto volumi elevati
A stage that combines a high-resolution X-axis with Z-axis control. The two micrometers allow coarse and fine operation.

[Features]
• Two micrometers provide coarse and fine translation
• Coarse travel is ±6.5 mm for the B30-60, and ±12.5 mm for the B30-80.
• Fine-control micrometer allows ±0.3 mm adjustment from the coarse translation position
• Combines high-resolution X-axis with Z-/XYZ-axis control
• Two micrometers provide coarse and fine translation
• The □60 mm model features opposite-handed operation, facilitating easy locating for left and right hand operation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B30-60LK
B30-60RK
B30-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Corsa (gamma selezionabile) Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza Z)
(mm)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)
Tipo invertito

770.75 €

1 Disponibile 8 giorni 1041~6041~60– ±10mm606019.6±6,50.110.11Standard

770.75 €

1 Disponibile 8 giorni 1041~6041~60– ±10mm606019.6±6,50.110.11Sinistra/destra

884.80 €

1 Disponibile 8 giorni 1061~9061~90±10–30mm808029.4±12,50.140.04Standard

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Asse Z Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5–30 Metodo di avanzamento EN 1.4125 Equiv.
Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato nero Meccanismo di guida Rulli incrociati
Superficie tavola asse Z Verticale Foro passante (foro centrale tavola) NA Rettilineità tavola(µm) 2
Rigidità torsionale (imbardata)("/N•cm) 0.1 Posizione manopola di avanzamento Posizione centrale Pinza Standard
Metodo di avanzamento (micrometrico) Avanzamento macro/micro Passo avanzamento(mm) Avanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mm

Supporto tecnico