Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A40-[20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,150,180,200,250] |
A40M-[20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,150,180,200,250] |
A41-[20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,150,180,200,250,300,350,400,500] |
A41M-[20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,150,180,200,250] |
A42-[20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,150,180,200,250,300,350,400,500] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro filettatura maschio della punta (M) | Diametro barra (φ) | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 10 | M6P=1 | 8 | 20 ~ 250 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | M4 | 8 | 20 ~ 250 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | M6P=1 | 12 | 20 ~ 500 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | M4 | 12 | 20 ~ 250 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | M6P=1 | 20 | 20 ~ 500 |
Loading...
Tipo | Filettatura maschio su un'estremità |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro filettatura maschio della punta(M)
Diametro barra(φ)
L
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali