Freni Modello Micro funzionamento a sollecitazione

Freni Modello Micro funzionamento a sollecitazione
A micro brake that is ideal for compact precision devices such as office equipment, transmission devices, and vehicle devices that cannot accommodate variation in responsiveness or torque.

[Features]
· A compact micro brake with a basic design that has the same high performance as a micro clutch.
· Has a structure that has excellent operational functionality, ideal for high accuracy positioning, and can adequately conform to any type of mounting location on compact precision devices.
· Lightweight and easy to use.
· There are three differing types of mounting shapes for armature assembly so that you can select the most appropriate one.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
112-02-13 24V
112-03-11 24V 6DIN
112-03-12 24V 6DIN
112-03-13 24V
112-04-11 24V 8DIN
112-04-11 24V 10DIN
112-04-12 24V 10DIN
112-04-13 24V
112-05-11 24V 10DIN
112-05-12 24V 10DIN
112-05-12 24V 10JIS
112-05-12 24V 15JIS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCoppia nominale
(N・m)
Diametro foro armatura Chiavetta standard per foro armatura Tipo di montaggio

100.63 €

1 20 giorni 100.4-Senza sede chiavettaTipo universale

123.74 €

1 20 giorni 100.66Conformità ai nuovi standard JISProfilo generico

123.74 €

1 6 giorni 100.66Conformità ai nuovi standard JISTipo sottile salvaspazio

106.74 €

1 20 giorni 100.6-Senza sede chiavettaTipo universale

153.10 €

1 20 giorni 101.28Conformità ai nuovi standard JISProfilo generico

153.10 €

1 20 giorni 101.210Conformità ai nuovi standard JISProfilo generico

153.10 €

1 20 giorni 101.210Conformità ai nuovi standard JISTipo sottile salvaspazio

133.58 €

1 6 giorni 101.2-Senza sede chiavettaTipo universale

193.35 €

1 20 giorni 102.410Conformità ai nuovi standard JISProfilo generico

193.35 €

1 20 giorni 102.410Conformità ai nuovi standard JISTipo sottile salvaspazio

193.35 €

1 20 giorni 102.410Conformità ai vecchi standard JISTipo sottile salvaspazio

193.35 €

1 20 giorni 102.415Conformità ai vecchi standard JISTipo sottile salvaspazio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Funzione Freno Tipo Elettromagnetico indipendente Condizione d'esercizio A secco
Utilizza energia motrice Uso generico Ambiente, applicazioni Standard Max. Velocità di rotazione(giri/min) 10000
Coppia nominale (intervallo)(N・m) 0.1–30 Con montaggio corpo principale Attacco laterale (con flangia) Struttura albero Tipo passante
Struttura Tipo compatto Raffreddamento Raffreddamento naturale Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::40
Classe termoresistente B Tensione (CC)(V) 24

Supporto tecnico