Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Max. Velocità di rotazione (giri/min) | Coppia nominale (intervallo) (N・m) | Coppia nominale (N・m) | Diametro foro armatura | Chiavetta standard per foro armatura | Tipo di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258.85 € | 1 | 19 giorni | 10 | 8000 | 0.1–30 | 5 | 12 | Conformità ai nuovi standard JIS | Profilo generico | ||
258.85 € | 1 | 19 giorni | 10 | 8000 | 0.1–30 | 5 | 12 | Conformità ai vecchi standard JIS | Profilo generico | ||
258.85 € | 1 | 19 giorni | 10 | 8000 | 0.1–30 | 5 | 15 | Conformità ai nuovi standard JIS | Profilo generico | ||
258.85 € | 1 | 19 giorni | 10 | 8000 | 0.1–30 | 5 | 15 | Conformità ai vecchi standard JIS | Profilo generico | ||
258.85 € | 1 | 19 giorni | 10 | 8000 | 0.1–30 | 5 | 12 | Conformità ai nuovi standard JIS | Tipo sottile salvaspazio | ||
258.85 € | 1 | 19 giorni | 10 | 8000 | 0.1–30 | 5 | 12 | Conformità ai vecchi standard JIS | Tipo sottile salvaspazio | ||
258.85 € | 1 | 19 giorni | 10 | 8000 | 0.1–30 | 5 | 15 | Conformità ai nuovi standard JIS | Tipo sottile salvaspazio | ||
258.85 € | 1 | 19 giorni | 10 | 8000 | 0.1–30 | 5 | 15 | Conformità ai vecchi standard JIS | Tipo sottile salvaspazio | ||
226.42 € | 1 | 12 giorni | 10 | 8000 | 0.1–30 | 5 | NA | - | Tipo universale | ||
317.22 € | 1 | 19 giorni | 10 | 6000 | 0.1–30 | 10 | 15 | Conformità ai nuovi standard JIS | Profilo generico | ||
317.22 € | 1 | 19 giorni | 10 | 6000 | 0.1–30 | 10 | 15 | Conformità ai vecchi standard JIS | Profilo generico | ||
317.22 € | 1 | 19 giorni | 10 | 6000 | 0.1–30 | 10 | 20 | Conformità ai nuovi standard JIS | Profilo generico | ||
317.22 € | 1 | 19 giorni | 10 | 6000 | 0.1–30 | 10 | 20 | Conformità ai vecchi standard JIS | Profilo generico | ||
317.22 € | 1 | 19 giorni | 10 | 6000 | 0.1–30 | 10 | 15 | Conformità ai nuovi standard JIS | Tipo sottile salvaspazio | ||
317.22 € | 1 | 19 giorni | 10 | 6000 | 0.1–30 | 10 | 15 | Conformità ai vecchi standard JIS | Tipo sottile salvaspazio | ||
317.22 € | 1 | 19 giorni | 10 | 6000 | 0.1–30 | 10 | 20 | Conformità ai nuovi standard JIS | Tipo sottile salvaspazio | ||
317.22 € | 1 | 19 giorni | 10 | 6000 | 0.1–30 | 10 | 20 | Conformità ai vecchi standard JIS | Tipo sottile salvaspazio | ||
383.97 € | 1 | 19 giorni | 10 | 5000 | 0.1–30 | 20 | 20 | Conformità ai nuovi standard JIS | Profilo generico | ||
383.97 € | 1 | 19 giorni | 10 | 5000 | 0.1–30 | 20 | 20 | Conformità ai vecchi standard JIS | Profilo generico | ||
383.97 € | 1 | 19 giorni | 10 | 5000 | 0.1–30 | 20 | 25 | Conformità ai nuovi standard JIS | Profilo generico | ||
383.97 € | 1 | 19 giorni | 10 | 5000 | 0.1–30 | 20 | 25 | Conformità ai vecchi standard JIS | Profilo generico | ||
383.97 € | 1 | 19 giorni | 10 | 5000 | 0.1–30 | 20 | 20 | Conformità ai nuovi standard JIS | Tipo sottile salvaspazio | ||
383.97 € | 1 | 44 giorni | 10 | 5000 | 0.1–30 | 20 | 20 | Conformità ai vecchi standard JIS | Tipo sottile salvaspazio | ||
383.97 € | 1 | 19 giorni | 10 | 5000 | 0.1–30 | 20 | 25 | Conformità ai nuovi standard JIS | Tipo sottile salvaspazio | ||
383.97 € | 1 | 19 giorni | 10 | 5000 | 0.1–30 | 20 | 25 | Conformità ai vecchi standard JIS | Tipo sottile salvaspazio | ||
507.00 € | 1 | 19 giorni | 10 | 4000 | 30.1~60 | 40 | 25 | Conformità ai nuovi standard JIS | Profilo generico | ||
507.00 € | 1 | 19 giorni | 10 | 4000 | 30.1~60 | 40 | 25 | Conformità ai vecchi standard JIS | Profilo generico | ||
507.00 € | 1 | 19 giorni | 10 | 4000 | 30.1~60 | 40 | 30 | Conformità ai nuovi standard JIS | Profilo generico | ||
507.00 € | 1 | 19 giorni | 10 | 4000 | 30.1~60 | 40 | 30 | Conformità ai vecchi standard JIS | Profilo generico | ||
507.00 € | 1 | 19 giorni | 10 | 4000 | 30.1~60 | 40 | 25 | Conformità ai nuovi standard JIS | Tipo sottile salvaspazio | ||
507.00 € | 1 | 19 giorni | 10 | 4000 | 30.1~60 | 40 | 25 | Conformità ai vecchi standard JIS | Tipo sottile salvaspazio | ||
507.00 € | 1 | 19 giorni | 10 | 4000 | 30.1~60 | 40 | 30 | Conformità ai nuovi standard JIS | Tipo sottile salvaspazio | ||
507.00 € | 1 | 19 giorni | 10 | 4000 | 30.1~60 | 40 | 30 | Conformità ai vecchi standard JIS | Tipo sottile salvaspazio | ||
438.41 € | 1 | 20 giorni | 10 | 4000 | 30.1~60 | 40 | NA | - | Tipo universale | ||
728.16 € | 1 | 20 giorni | 10 | 3000 | 60.1~200 | 80 | 30 | Conformità ai nuovi standard JIS | Profilo generico | ||
728.16 € | 1 | 20 giorni | 10 | 3000 | 60.1~200 | 80 | 30 | Conformità ai vecchi standard JIS | Profilo generico | ||
728.16 € | 1 | 20 giorni | 10 | 3000 | 60.1~200 | 80 | 40 | Conformità ai nuovi standard JIS | Profilo generico | ||
728.16 € | 1 | 20 giorni | 10 | 3000 | 60.1~200 | 80 | 40 | Conformità ai vecchi standard JIS | Profilo generico | ||
728.16 € | 1 | 20 giorni | 10 | 3000 | 60.1~200 | 80 | 30 | Conformità ai vecchi standard JIS | Tipo sottile salvaspazio | ||
728.16 € | 1 | 20 giorni | 10 | 3000 | 60.1~200 | 80 | 40 | Conformità ai nuovi standard JIS | Tipo sottile salvaspazio | ||
728.16 € | 1 | 20 giorni | 10 | 3000 | 60.1~200 | 80 | 40 | Conformità ai vecchi standard JIS | Tipo sottile salvaspazio | ||
980.93 € | 1 | 20 giorni | 10 | 2500 | 60.1~200 | 160 | 40 | Conformità ai nuovi standard JIS | Profilo generico | ||
980.93 € | 1 | 20 giorni | 10 | 2500 | 60.1~200 | 160 | 40 | Conformità ai vecchi standard JIS | Profilo generico | ||
980.93 € | 1 | 20 giorni | 10 | 2500 | 60.1~200 | 160 | 50 | Conformità ai nuovi standard JIS | Profilo generico | ||
980.93 € | 1 | 20 giorni | 10 | 2500 | 60.1~200 | 160 | 50 | Conformità ai vecchi standard JIS | Profilo generico | ||
980.93 € | 1 | 20 giorni | 10 | 2500 | 60.1~200 | 160 | 40 | Conformità ai nuovi standard JIS | Tipo sottile salvaspazio | ||
980.93 € | 1 | 20 giorni | 10 | 2500 | 60.1~200 | 160 | 40 | Conformità ai vecchi standard JIS | Tipo sottile salvaspazio | ||
980.93 € | 1 | 20 giorni | 10 | 2500 | 60.1~200 | 160 | 50 | Conformità ai nuovi standard JIS | Tipo sottile salvaspazio | ||
980.93 € | 1 | 32 giorni | 10 | 2500 | 60.1~200 | 160 | 50 | Conformità ai vecchi standard JIS | Tipo sottile salvaspazio | ||
835.87 € | 1 | 20 giorni | 10 | 2500 | 60.1~200 | 160 | NA | - | Tipo universale | ||
1,578.81 € | 1 | 20 giorni | 10 | 2000 | 200.1~2500 | 320 | 50 | Conformità ai nuovi standard JIS | Profilo generico | ||
1,578.81 € | 1 | 20 giorni | 10 | 2000 | 200.1~2500 | 320 | 50 | Conformità ai vecchi standard JIS | Profilo generico | ||
1,578.81 € | 1 | 20 giorni | 10 | 2000 | 200.1~2500 | 320 | 60 | Conformità ai nuovi standard JIS | Profilo generico | ||
1,578.81 € | 1 | 20 giorni | 10 | 2000 | 200.1~2500 | 320 | 60 | Conformità ai vecchi standard JIS | Profilo generico | ||
1,578.81 € | 1 | 20 giorni | 10 | 2000 | 200.1~2500 | 320 | 50 | Conformità ai nuovi standard JIS | Tipo sottile salvaspazio | ||
1,578.81 € | 1 | 20 giorni | 10 | 2000 | 200.1~2500 | 320 | 50 | Conformità ai vecchi standard JIS | Tipo sottile salvaspazio | ||
1,578.81 € | 1 | 20 giorni | 10 | 2000 | 200.1~2500 | 320 | 60 | Conformità ai nuovi standard JIS | Tipo sottile salvaspazio | ||
1,578.81 € | 1 | 20 giorni | 10 | 2000 | 200.1~2500 | 320 | 60 | Conformità ai vecchi standard JIS | Tipo sottile salvaspazio | ||
1,368.26 € | 1 | 20 giorni | 10 | 2000 | 200.1~2500 | 320 | NA | - | Tipo universale |
Loading...
Funzione | Freno | Tipo | Elettromagnetico indipendente | Condizione d'esercizio | A secco |
---|---|---|---|---|---|
Utilizza energia motrice | Uso generico | Ambiente, applicazioni | Standard | Con montaggio corpo principale | Attacco laterale (con flangia) |
Struttura albero | Tipo passante | Raffreddamento | Raffreddamento naturale | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::40 |
Classe termoresistente | B | Tensione (CC)(V) | 24 |
Configura
Proprietà di base
Max. Velocità di rotazione(giri/min)
Coppia nominale (intervallo)(N・m)
Coppia nominale(N・m)
Diametro foro armatura
Chiavetta standard per foro armatura
Tipo di montaggio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali