Codice articolo del costruttore: KES-100NRC
Marca: NANSIN
Prezzo: 20.18 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KES-100NRC
Tipo ruota | Con piastra fissa | Altezza di montaggio H(mm) | 122 | Proprietà | Leggera rumorosità |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Finecorsa | NA | Carico ammesso(daN) | 60 |
Materiale bozzello | Gomma, grigia | Caratteristiche rotella | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) | 82 | Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) | 40 |
Lunghezza piastra L(mm) | 100 | Larghezza piastra W(mm) | 58 | Diam. rotella D(Ø) | 100 |
Larghezza rotella B(mm) | 27 | Applicazione | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | Categoria di carico | Carico leggero |
Cuscinetti rotella | Disponibile |
Si trova sulla pagina di Rotelle fisse silenziose, il codice articolo è il seguente: KES-100NRC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KES-100NRC.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali