Ruote in acciaio inossidabile, Serie SU-SEL, Perno con finecorsa

Ruote in acciaio inossidabile, Serie SU-SEL, Perno con finecorsa
A swivel caster made of stainless steel that includes a stopper. Includes a stopper function that stops rotation of the wheel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SU-SEL-65NLS-2-M12
SU-SEL-65RLS-2-M12
SU-SEL-65TPS-2-M12
SU-SEL-75NLS-2-M12
SU-SEL-75RLS-2-M12
SU-SEL-75TPS-2-M12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)

21.74 €

1 6 giorni 108535.01~80.0040[Nylon] Nylon, biancoResistenza agli oli652076

22.25 €

1 8 giorni 1085~35.0035[Gomma sintetica] GommaNA652076

20.96 €

1 8 giorni 108535.01~80.0040ElastomeroNA652176

23.44 €

1 8 giorni 109735.01~80.0050[Nylon] Nylon, biancoResistenza agli oli752080

22.57 €

1 6 giorni 109735.01~80.0040[Gomma sintetica] GommaNA752080

21.93 €

1 11 giorni 109735.01~80.0050ElastomeroNA752080

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale raccordo Acciaio inox
Diam. filettatura M12×P1.75 Applicazione Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Apparecchi industriali Categoria di carico Carico leggero
Cuscinetti rotella NA Con finecorsa S-2

Supporto tecnico