Rotelle in acciaio inox, serie SU-SM, Orientabili

Rotelle in acciaio inox, serie SU-SM, Orientabili
[Features]
· A stainless steel-made swivel caster.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SU-SM-75EM-M12
SU-SM-75NM-M12
SU-SM-75TP-M12
SU-SM-100NM-M12
SU-SM-100RL-M12
SU-SM-100TP-M12
SU-SM-100UM-M12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)

44.84 €

1 8 giorni 109960[Gomma sintetica] GommaNA752570

51.38 €

1 11 giorni 109965[Nylon] Nylon, biancoResistenza agli oli752570

42.97 €

1 8 giorni 109950ElastomeroNA752770

55.21 €

1 11 giorni 1012365[Nylon] Nylon, biancoResistenza agli oli1002586

58.48 €

1 11 giorni 1012365[Gomma sintetica] GommaNA1002586

45.53 €

1 8 giorni 1012360ElastomeroNA1002786

60.08 €

1 11 giorni 1012365[uretano] uretanoResistenza agli oli1002586

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Finecorsa NA
Materiale raccordo Acciaio inox Diam. filettatura M12×P1.75 Applicazione Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale
Categoria di carico Carico medio Cuscinetti rotella NA

Supporto tecnico