• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruote in acciaio inossidabile, Serie SU-TEL, Perno

Ruote in acciaio inossidabile, Serie SU-TEL, Perno
[Features]
· A stainless steel-made swivel caster.
· An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SU-TEL-65NL
SU-TEL-65RL
SU-TEL-65TP
SU-TEL-75NL
SU-TEL-75RL
SU-TEL-100NM
SU-TEL-100RL
SU-TEL-100TP
SU-TEL-100UM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)

14.67 €

1 8 giorni 108035.01~80.0040[Nylon] Nylon, biancoResistenza agli oli56287042652060

15.09 €

1 8 giorni 1080~35.0035[Gomma sintetica] GommaNA56287042652060

13.21 €

1 8 giorni 108035.01~80.0040ElastomeroNA56287042652160

18.53 €

1 69 giorni 109235.01~80.0050[Nylon] Nylon, biancoResistenza agli oli56287042752070

19.06 €

1 8 giorni 109235.01~80.0040[Gomma sintetica] GommaNA56287042752070

35.84 €

1 6 giorni 1012235.01~80.0060[Nylon] Nylon, biancoResistenza agli oli8240100581002587

36.31 €

1 6 giorni 1012235.01~80.0050[Gomma sintetica] GommaNA8240100581002587

26.25 €

1 8 giorni 1012235.01~80.0060ElastomeroNA8240100581002787

39.60 €

1 8 giorni 1012235.01~80.0060[uretano] uretanoResistenza agli oli8240100581002587

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio inox
Con foro di montaggio Foro rotondo Applicazione Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Apparecchi industriali Categoria di carico Carico leggero
Cuscinetti rotella NA

Supporto tecnico