Ruote girevoli per usi generici Serie SEL con perno

Ruote girevoli per usi generici Serie SEL con perno
  • Sconto volumi elevati
A swivel caster. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SEL-65NL-UNF1/2
SEL-65RL-M12
SEL-65RL-UNF1/2
SEL-65RLB-M12
SEL-65RLB-UNF1/2
SEL-65TP-M12
SEL-65TP-UNF1/2
SEL-75NTC-M12
SEL-75NTC-UNF1/2
SEL-75RL-M12
SEL-75TP-M12
SEL-100NM-UNF1/2
SEL-100RL-M12
SEL-100RL-UNF1/2
SEL-100TP-M12
SEL-100TP-UNF1/2
SEL-100UM-M12
SEL-100UM-UNF1/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. filettatura Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Applicazione Raggio di rotazione
(mm)
Cuscinetti rotella

5.19 €

1 8 giorni 108435.01~80.0040[Nylon] Nylon, biancoResistenza agli oli[UNF1/2] Filettatura vite UNF1/2×206520Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali59NA

6.60 €

1 6 giorni 1084~35.0035[Gomma sintetica] GommaNA[M12(P1.75)] M12×P1.756520Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali59NA

8.11 €

1 11 giorni 1084~35.0035[Gomma sintetica] GommaNA[UNF1/2] Filettatura vite UNF1/2×206520Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali59NA

9.71 €

400 8 giorni 1084~35.0035[Gomma sintetica] Gomma, grigiaNA[M12(P1.75)] M12×P1.756520Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali59Disponibile

8.33 €

1 8 giorni 1084~35.0035[Gomma sintetica] Gomma, grigiaNA[UNF1/2] Filettatura vite UNF1/2×206520Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali59Disponibile

8.63 €

1 6 giorni 108435.01~80.0040ElastomeroNA[M12(P1.75)] M12×P1.756521Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali59NA

5.81 €

1 8 giorni 108435.01~80.0040ElastomeroNA[UNF1/2] Filettatura vite UNF1/2×206521Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali59NA

11.61 €

1 6 giorni 109635.01~80.0040ElastomeroNA[M12(P1.75)] M12×P1.757520Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali68Disponibile

10.13 €

1 11 giorni 109635.01~80.0040ElastomeroNA[UNF1/2] Filettatura vite UNF1/2×207520Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali68Disponibile

6.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

109635.01~80.0040[Gomma sintetica] GommaNA[M12(P1.75)] M12×P1.757520Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali68NA

9.52 €

1 6 giorni 109635.01~80.0040ElastomeroNA[M12(P1.75)] M12×P1.757520Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali68NA

12.54 €

1 8 giorni 1012635.01~80.0060[Nylon] Nylon, biancoResistenza agli oli[UNF1/2] Filettatura vite UNF1/2×2010025Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale86NA

11.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012635.01~80.0050[Gomma sintetica] GommaNA[M12(P1.75)] M12×P1.7510025Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale86NA

16.76 €

1 11 giorni 1012635.01~80.0050[Gomma sintetica] GommaNA[UNF1/2] Filettatura vite UNF1/2×2010025Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale86NA

16.76 €

1 11 giorni 1012635.01~80.0060ElastomeroNA[M12(P1.75)] M12×P1.7510027Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale86NA

13.04 €

1 11 giorni 1012635.01~80.0060ElastomeroNA[UNF1/2] Filettatura vite UNF1/2×2010027Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale86NA

20.11 €

1 6 giorni 1012635.01~80.0060[uretano] uretanoResistenza agli oli[M12(P1.75)] M12×P1.7510025Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale86NA

16.39 €

1 8 giorni 1012635.01~80.0060[uretano] uretanoResistenza agli oli[UNF1/2] Filettatura vite UNF1/2×2010025Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale86NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio
Categoria di carico Carico leggero

Supporto tecnico