Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SMO-75MMW-5-M16 |
SMO-75MMW-5-UNF1/2 |
SMO-100MMW-5-M16 |
SMO-100MMW-5-UNF1/2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Carico ammesso (daN) | Diam. filettatura | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Applicazione | Raggio di rotazione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.84 € | 1 | 6 giorni | 10 | 105 | 55 | [M16] M16XP2.0 | 75 | 20 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | 103 | ||
28.87 € | 1 | 11 giorni | 10 | 105 | 55 | [UNF1/2] Filettatura vite UNF1/2×20 | 75 | 20 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | 103 | ||
32.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 127 | 60 | [M16] M16XP2.0 | 102 | 22 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 128 | |
32.18 € | 1 | 11 giorni | 10 | 127 | 60 | [UNF1/2] Filettatura vite UNF1/2×20 | 102 | 22 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 128 |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Finecorsa | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Gomma, grigia | Caratteristiche rotella | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
Categoria di carico | Carico medio | Cuscinetti rotella | NA | Con finecorsa | W-5 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Carico ammesso(daN)
Diam. filettatura
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali