• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

ruote per uso generico serie SM perno con finecorsa

ruote per uso generico serie SM  perno con finecorsa
[Features]
· A caster with swivel stopper.
· Includes a stopper function that stops rotation of the wheel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SM-75MMS-2-UNF1/2
SM-75NTBS-2-UNF1/2
SM-100MMS-2-UNF1/2
SM-100NMS-2-UNF1/2
SM-100NTBS-2-UNF1/2
SM-100RLS-2-UNF1/2
SM-100UMS-2-UNF1/2
SM-125MMS-2-UNF1/2
SM-125UMS-2-UNF1/2
SM-125VMS-2-UNF1/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Applicazione Raggio di rotazione
(mm)
Cuscinetti rotella

20.68 €

1 11 giorni 109735.01~80.0055[Gomma sintetica] Gomma, grigiaNA7520Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali88Disponibile

21.13 €

1 11 giorni 109735.01~80.0060[uretano] uretanoResistenza agli oli7527Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali88Disponibile

27.44 €

1 11 giorni 1012735.01~80.0060[Gomma sintetica] Gomma, grigiaNA10222Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale89NA

23.81 €

1 11 giorni 1012635.01~80.0065[Nylon] Nylon, biancoResistenza agli oli10025Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale89NA

30.58 €

1 6 giorni 1012635.01~80.0070[uretano] uretanoResistenza agli oli10027Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale89Disponibile

27.61 €

1 11 giorni 1012635.01~80.0065[Gomma sintetica] GommaNA10025Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale89NA

29.04 €

1 11 giorni 1012635.01~80.0070[uretano] uretanoResistenza agli oli10025Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale89NA

40.35 €

1 11 giorni 1016280.01~140.0090[Gomma sintetica] Gomma, grigiaNA12625Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale120NA

35.98 €

1 11 giorni 1016280.01~140.00100[uretano] uretanoResistenza agli oli12525Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale120NA

47.95 €

1 11 giorni 1016280.01~140.00100[Gomma sintetica] GommaNA12531Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale120NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale raccordo Acciaio
Diam. filettatura Filettatura vite UNF1/2×20 Categoria di carico Carico medio Con finecorsa S-2

Supporto tecnico