• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Rotelle per uso generico serie TE orientabili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TE-40NM
TE-40RM
TE-40TP
TE-50NM
TE-50RM
TE-50TP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Applicazione Raggio di rotazione
(mm)

3.81 €

1 8 giorni 1056~35.0030[Nylon] Nylon, biancoResistenza agli oli4018Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali42

3.81 €

1 6 giorni 1056~35.0030[Gomma sintetica] GommaNA4018Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali42

4.17 €

1 8 giorni 1056~35.0030ElastomeroNA4018Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali42

4.72 €

1 8 giorni 106535.01~80.0040[Nylon] Nylon, biancoResistenza agli oli5020Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali48

4.72 €

1 6 giorni 1065~35.0035[Gomma sintetica] GommaNA5020Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali48

5.34 €

1 8 giorni 1065~35.0035ElastomeroNA5020Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali48

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro rotondo Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) 44 Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) 27
Lunghezza piastra L(mm) 55 Larghezza piastra W(mm) 38 Categoria di carico Carico leggero
Cuscinetti rotella NA

Supporto tecnico