• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

ruote industriali serie SSC perno con finecorsa

ruote industriali serie SSC  perno con finecorsa
  • Sconto volumi elevati
A caster with a swivel stopper. Includes a stopper function that stops rotation of the wheel. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSC-65EMS-1-M16
SSC-75EMS-1-M16
SSC-100NBS-2-M20
SSC-100VNS-2-M20
SSC-125CBCS-2-M20
SSC-125NBNS-2-M20
SSC-150CBCS-2-M20
SSC-150CNCS-2-M20
SSC-150NBS-2-M20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. filettatura Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Applicazione Raggio di rotazione
(mm)
Cuscinetti rotella Con finecorsa

10.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108935.01~80.0050[Gomma sintetica] GommaNA[M16] M16XP2.06525Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale74NAS-1

13.97 €

1 6 giorni 109735.01~80.0060[Gomma sintetica] GommaNA[M16] M16XP2.07525Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale74NAS-1

40.18 €

1 6 giorni 1013480.01~140.00120[Nylon] Nylon, biancoResistenza agli oli[M20] M20XP2.510029Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale98DisponibileS-2

25.09 €

1 6 giorni 1013480.01~140.00120[Gomma sintetica] GommaNA[M20] M20XP2.510032Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale98NAS-2

51.43 €

1 6 giorni 10168140.01~220.00150[Gomma sintetica] GommaNA[M20] M20XP2.512538Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale118DisponibileS-2

55.96 €

1 6 giorni 10168140.01~220.00150[Nylon] Nylon, biancoResistenza agli oli[M20] M20XP2.512535Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale118DisponibileS-2

52.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10194140.01~220.00160[Gomma sintetica] GommaNA[M20] M20XP2.515040Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale122DisponibileS-2

54.12 €

1 8 giorni 10194140.01~220.00160[Gomma sintetica] GommaNA[M20] M20XP2.515040Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale122NAS-2

54.10 €

1 15 giorni 10194140.01~220.00160[Nylon] Nylon, biancoResistenza agli oli[M20] M20XP2.515035Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale122DisponibileS-2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale raccordo Acciaio
Categoria di carico Carico medio

Supporto tecnico