• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Rotelle antistatiche montate serie SKC

Rotelle antistatiche montate serie SKC
A fixed caster with anti-static rubber wheel. Diffuses static electricity without shocks via an appropriate electric resistance value. Prevents electrostatic damage to transported items.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SKC-50EME
SKC-65EME
SKC-150CBCE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Con foro di montaggio Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Applicazione Cuscinetti rotella

6.18 €

1 8 giorni 106535.01~80.0050Foro rotondo452558445021Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industrialiNA

11.13 €

1 8 giorni 108535.01~80.0050Foro rotondo552870526525Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industrialiNA

43.28 €

1 8 giorni 10190140.01~220.00160Foro lungo100(112)53(56)1408015040Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Apparecchi industrialiDisponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Proprietà Protezione cariche elettrostatiche Finecorsa NA
Materiale bozzello Gomma antistatica Caratteristiche rotella Protezione cariche elettrostatiche Materiale raccordo Acciaio
Categoria di carico Carico medio

Supporto tecnico