Codice articolo del costruttore: SU-SKC-65EME
Marca: NANSIN
Prezzo: 18.86 €
Tempi di consegna: 11 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SU-SKC-65EME
Tipo ruota | Con piastra fissa | Altezza di montaggio H(mm) | 85 | Proprietà | Protezione cariche elettrostatiche |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Finecorsa | NA | Carico ammesso(daN) | 50 |
Materiale bozzello | Gomma antistatica | Caratteristiche rotella | Protezione cariche elettrostatiche | Materiale raccordo | Acciaio inox |
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) | 55 | Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) | 28 |
Lunghezza piastra L(mm) | 70 | Larghezza piastra W(mm) | 52 | Diam. rotella D(Ø) | 65 |
Larghezza rotella B(mm) | 25 | Applicazione | Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | Categoria di carico | Carico medio |
Cuscinetti rotella | NA |
Si trova sulla pagina di ruote antistatiche serie SU-SKC montate, il codice articolo è il seguente: SU-SKC-65EME.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SU-SKC-65EME.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali