• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Sostegno per lente di scorrimento

Sostegno per lente di scorrimento
[Features]
· Used for fixing round/square lenses or cylindrical/rectangular items of any size.
· The attachment and detachment of elements is done by loosening the slide-clamp screw on the side surface, adjusting the position and, after fixing the screws, fixing the element using the clamp screw on the top.
· The F44 can hold cylindrical elements such as lenses, while the F45 is suitable for fixing rectangular elements such as cylindrical lenses.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F44-30
F44-60
F44-80
F45-30
F45-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Altezza del supporto
(mm)
Diametro applicabile
(φ)
Dimensioni applicabili (per profilo quadrato)
(mm)

104.36 €

1 5 giorni 10Per profilo rotondo2330-

130.83 €

1 5 giorni 10Per profilo rotondo3560-

127.33 €

1 5 giorni 10Per profilo rotondo4580-

104.36 €

1 5 giorni 10Per profilo quadrato23-□30

130.83 €

1 5 giorni 10Per profilo quadrato35-□60

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico