• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Sostegni Polarizzanti (Asse ottico: 25 mm, Regolazione precisa)

Sostegni Polarizzanti (Asse ottico: 25 mm, Regolazione precisa)
[Features]
· A holder used for retaining and rotating polarizing plates, polarizing filters, and wave plates, etc.
· The optical axis height is standardized at 25 mm from the bottom.
· Uses a threaded ring to fix devices.
· An M4 male-threaded rod is attached.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F542-20
F542-25.4
F542-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro elemento applicabile
(φ)

252.03 €

1 10 giorni 1020

252.13 €

1 10 giorni 1025/25.4

252.13 €

1 10 giorni 1030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro effettivo(φ) 17 Asse di regolazione Centro assi θx

Supporto tecnico