• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Scheda per montaggio sperimentale Piccolo

Scheda per montaggio sperimentale Piccolo
Allows for the easy modularization of optical systems.

[Features]
· The smallest breadboard in the product line-up.
· Features a modularized Opt Station and 40 mm stage combination etc. Can be fixed to the top of vibration removal boards and breadboards and easily moved and stored.
· The top surface is configured of a 25 mm matrix of tapped holes for the M6 type, and 8 mm or 16 mm for the M3 type. All holes are through-holes.
· Features M6 bolt holes for fixing to vibration removal boards etc.
· Allows for the easy modularization of optical systems configured with Opt Stations and a 40 mm stage, etc.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A65-1P8
A65-2
A65-2P8
A65-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura
(mm)
Lato superiore maschiato

202.85 €

1 5 giorni 10150 x 200Passo M3 8mm

407.25 €

1 5 giorni 10250×350Passo M3 16mm

562.23 €

1 10 giorni 10250×350Passo M3 8mm

185.70 €

1 5 giorni 10150×250Passo M6 25mm

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico