Sostegni a prisma con Preciso meccanismo di regolazione

Sostegni a prisma con Preciso meccanismo di regolazione
Can rotate prisms, cube beam splitters, and similar other objects and tilt them in the two axes. Prisms are fixed using the slide clamp screw on the upper part and an element clamp screw.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F61-25
F61-35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza del supporto
(mm)
Distanza percorsa Misura applicabile
(mm)

226.17 €

1 5 giorni 1041±3,5°Min□5–max□25

479.29 €

1 10 giorni -50±3°Min.□5~Max.□35

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico