• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Sostegno per specchio rettangolare

Sostegno per specchio rettangolare

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· A holder for fixing square mirrors, filters, and projection plates, etc.
· Fix by tightening the two screws.
· The holder is for fixing purposes only.
· The holder is available with a width of 60 mm or 100 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F53-60
F53-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza del supporto
(mm)

65.03 €

1 5 giorni 1060

91.50 €

1 5 giorni 10100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza del supporto(mm) 33

Supporto tecnico