• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Modello a mandrino a pinze chiudenti

Modello a mandrino a pinze chiudenti
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Stainless steel air chuck with light weight and super small.
· Stable chucking with work stopper.
· Floating type can use the work stopper more effectively and prevents damages with thrust.
· Claw shape: The K type has crude claw blanks.
· No need to worry about misalignment with R alignment
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CHM08AAK
CHM11AAK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Angolo di apertura graffa A1
(gradi)
Forza di presa (con apertura a 0.5Mpa)
(N)
Forza di presa (con chiusura a 0.5Mpa)
(N)

74.84 €

1 Disponibile 5 giorni 200.080.08

85.60 €

1 12 giorni 160.200.20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Corpo principale Tipo di presa Inserito con rotazione Numero di dita di presa 2 pz.
Profilo corpo principale Tipo cilindrico Metodo di funzionamento Ad azione singola (Normalmente aperto) Angolo di chiusura graffa A2(gradi) 9
Ambiente, applicazioni Standard Funzione aggiuntiva NA Meccanismo di regolazione corsa NA
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.2::0.7 Profilo supporto montaggio Con gambo Profilo dita di presa pinza Metodo di montaggio a 1 vite con allineamento a R

Supporto tecnico