• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Mandrino aperto Modello Block con mandrino mobile direzionato perpendicolarmente

Mandrino aperto Modello Block con mandrino mobile direzionato perpendicolarmente
[Features]
· Stainless steel air chuck with light weight and super small.
· Simple form doesn't need dedicated nails and can hold work directly.
· Stable chucking with the work stopper.
· The type with floating can use the work stopper more effectively and prevents the damages caused by thrusting

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CHM08BF02H
CHM08BF03C
CHM08BF03H
CHM08BF04H
CHM08BF05C
CHM08BF06H
CHM08BF07C
CHM08BF08H
CHM11BF06C
CHM11BF06H
CHM11BF08C
CHM11BF08H
CHM11BF10C
CHM11BF10H
CHM11BF12C
CHM11BF12H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di presa (con apertura a 0.5Mpa)
(N)
Forza di presa (con chiusura a 0.5Mpa)
(N)
Profilo dita di presa pinza Larghezza gola pezzo
(mm)
Diametro foro dimensioni pezzo
(mm)

125.46 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di foro circolare-2–3

125.46 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di gola3–5-

125.46 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di foro circolare-3–4

125.46 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di foro circolare-4–6

125.46 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di gola5–7-

125.46 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di foro circolare-6–8

125.46 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di gola7–9-

125.46 €

1 11 giorni 0.080.08Per pezzo a forma di foro circolare-8–10

104.31 €

1 11 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di gola6–8-

104.31 €

1 11 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di foro circolare-6–8

104.31 €

1 11 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di gola8–10-

104.31 €

1 11 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di foro circolare-8–10

104.31 €

1 11 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di gola10–12-

104.31 €

1 11 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di foro circolare-10–12

104.31 €

1 11 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di gola12–14-

104.31 €

1 11 giorni 0.200.20Per pezzo a forma di foro circolare-12–14

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Corpo principale Tipo di presa Tipo di apertura con rotazione Numero di dita di presa 2 pz.
Profilo corpo principale Tipo cilindrico Metodo di funzionamento Ad azione singola (Normalmente chiuso) Ambiente, applicazioni Standard
Funzione aggiuntiva NA Meccanismo di regolazione corsa NA Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.2::0.7
Profilo supporto montaggio Blocco con flottazione, direzione mandrino: perpendicolare

Supporto tecnico