• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Regolatori con valvola per il controllo della pressione - a gomito

Regolatori con valvola per il controllo della pressione - a gomito
Reduces pressure by outputting flow through the coupling side when load flow is applied to the screw side

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JPC4-01
JPC4-M5
JPC6-01
JPC6-02
JPC6-M5
JPC8-01
JPC8-02
JPC8-03
JPC10-02
JPC10-03
JPC12-03
JPC12-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, tipo di collegamento Lato mandata, diam. collegamento Lato di controllo, diametro collegamento

19.00 €

1 11 giorni R1/8φ4

18.40 €

1 Stesso giorno

Stock

AltroM5φ4

20.71 €

1 11 giorni R1/8φ6

22.56 €

1 12 giorni R1/4φ6

18.94 €

1 12 giorni AltroM5φ6

22.44 €

1 11 giorni R1/8φ8

24.28 €

1 11 giorni R1/4φ8

29.65 €

1 11 giorni R3/8φ8

27.73 €

1 11 giorni R1/4φ10

29.68 €

1 11 giorni R3/8φ10

33.13 €

1 11 giorni R3/8φ12

35.06 €

1 11 giorni R1/2φ12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Regolatore, valvola di sovrapressione Valvola di controllo pressione Regolatore Con valvola di ritegno Liquido applicabile Aria
Profilo Attacco a innesto rapido, gomito Ambiente d'esercizio Standard Gamma di pressioni regolate(MPa) 0.2~0.6
Meccanismo di scarico NA Funzione corrente contraria NA Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.9
Lato controllo, tipi di collegamento Ad azione singola Manometro NA

Supporto tecnico