Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Direzione di controllo | Materiale filettatura | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Diametro nominale del tubo D | Filettatura nominale | Specifiche valvola di ritegno | Colore anello di rilascio | Colore corpo in resina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.80 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | Ottone | 0.1~0.9 | 1/4 | R1/8 | Standard | Bianco | Nero | ||
10.80 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | Ottone | 0.05~0.5 | 1/4 | R1/8 | Ritorno-molla | Bianco | Nero | ||
10.80 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | Ottone | 0.1~0.9 | 1/4 | R1/8 | Standard | Bianco | Nero | ||
10.80 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | Ottone | 0.05~0.5 | 1/4 | R1/8 | Ritorno-molla | Bianco | Nero | ||
11.72 € | 1 | 11 giorni | Misurazione - Uscita | Ottone | 0.1~0.9 | 1/4 | R1/4 | Standard | Bianco | Nero | ||
11.72 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | Ottone | 0.05~0.5 | 1/4 | R1/4 | Ritorno-molla | Bianco | Nero | ||
11.72 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | Ottone | 0.1~0.9 | 1/4 | R1/4 | Standard | Bianco | Nero | ||
11.72 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | Ottone | 0.05~0.5 | 1/4 | R1/4 | Ritorno-molla | Bianco | Nero | ||
9.15 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | Ottone | 0.1~0.9 | 1/4 | M5×0.8 | Standard | Bianco | Nero | ||
9.15 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | Ottone | 0.05~0.5 | 1/4 | M5×0.8 | Ritorno-molla | Bianco | Nero | ||
9.15 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | Ottone | 0.1~0.9 | 1/4 | M5×0.8 | Standard | Bianco | Nero | ||
9.13 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | Ottone | 0.05~0.5 | 1/4 | M5×0.8 | Ritorno-molla | Bianco | Nero | ||
10.85 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox speciale (resistenza alla corrosione EN 1.4305 Equiv. Equiv.) | 0.1~0.9 | 1/8 | M3 × 0,5 | Standard | Bianco | Nero | ||
10.85 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox speciale (resistenza alla corrosione EN 1.4305 Equiv. Equiv.) | 0.05~0.5 | 1/8 | M3 × 0,5 | Ritorno-molla | Bianco | Nero | ||
10.85 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox speciale (resistenza alla corrosione EN 1.4305 Equiv. Equiv.) | 0.1~0.9 | 1/8 | M3 × 0,5 | Standard | Bianco | Nero | ||
10.85 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox speciale (resistenza alla corrosione EN 1.4305 Equiv. Equiv.) | 0.05~0.5 | 1/8 | M3 × 0,5 | Ritorno-molla | Bianco | Nero | ||
7.55 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | Ottone | 0.1~0.9 | 1/8 | M5×0.8 | Standard | Bianco | Nero | ||
7.55 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | Ottone | 0.05~0.5 | 1/8 | M5×0.8 | Ritorno-molla | Bianco | Nero | ||
7.55 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | Ottone | 0.1~0.9 | 1/8 | M5×0.8 | Standard | Bianco | Nero | ||
7.55 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | Ottone | 0.05~0.5 | 1/8 | M5×0.8 | Ritorno-molla | Bianco | Nero | ||
14.13 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | Ottone | 0.1~0.9 | 3/8 | R1/4 | Standard | Bianco | Nero | ||
14.13 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | Ottone | 0.05~0.5 | 3/8 | R1/4 | Ritorno-molla | Bianco | Nero | ||
14.13 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | Ottone | 0.1~0.9 | 3/8 | R1/4 | Standard | Bianco | Nero | ||
14.13 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | Ottone | 0.05~0.5 | 3/8 | R1/4 | Ritorno-molla | Bianco | Nero | ||
15.92 € | 1 | 11 giorni | Misurazione - Uscita | Ottone | 0.1~0.9 | 3/8 | R3/8 | Standard | Bianco | Nero | ||
15.92 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | Ottone | 0.1~0.9 | 3/8 | R3/8 | Standard | Bianco | Nero | ||
10.85 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox speciale (resistenza alla corrosione EN 1.4305 Equiv. Equiv.) | 0.1~0.9 | 3 | M3 × 0,5 | Standard | Nero | Nero | ||
10.85 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox speciale (resistenza alla corrosione EN 1.4305 Equiv. Equiv.) | 0.05~0.5 | 3 | M3 × 0,5 | Ritorno-molla | Nero | Nero | ||
10.85 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox speciale (resistenza alla corrosione EN 1.4305 Equiv. Equiv.) | 0.1~0.9 | 3 | M3 × 0,5 | Standard | Nero | Nero | ||
10.85 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox speciale (resistenza alla corrosione EN 1.4305 Equiv. Equiv.) | 0.05~0.5 | 3 | M3 × 0,5 | Ritorno-molla | Nero | Nero | ||
8.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Misurazione - Uscita | Ottone | 0.1~0.9 | 3 | M5×0.8 | Standard | Nero | Nero | |
7.55 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | Ottone | 0.05~0.5 | 3 | M5×0.8 | Ritorno-molla | Nero | Nero | ||
7.55 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | Ottone | 0.1~0.9 | 3 | M5×0.8 | Standard | Grigio chiaro | Grigio chiaro | ||
7.55 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | Ottone | 0.05~0.5 | 3 | M5×0.8 | Ritorno-molla | Nero | Nero | ||
10.01 € | 1 | 5 giorni | Misurazione - Uscita | Ottone | 0.1~0.9 | 4 | R1/8 | Standard | Nero | Nero | ||
10.01 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | Ottone | 0.05~0.5 | 4 | R1/8 | Ritorno-molla | Nero | Nero | ||
9.99 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | Ottone | 0.1~0.9 | 4 | R1/8 | Standard | Grigio chiaro | Grigio chiaro | ||
10.01 € | 1 | 5 giorni | Misurazione - Ingresso | Ottone | 0.1~0.9 | 4 | R1/8 | Standard | Nero | Nero | ||
10.01 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | Ottone | 0.05~0.5 | 4 | R1/8 | Ritorno-molla | Nero | Nero | ||
10.85 € | 1 | 5 giorni | Misurazione - Uscita | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox speciale (resistenza alla corrosione EN 1.4305 Equiv. Equiv.) | 0.1~0.9 | 4 | M3 × 0,5 | Standard | Nero | Nero | ||
11.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Misurazione - Uscita | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox speciale (resistenza alla corrosione EN 1.4305 Equiv. Equiv.) | 0.05~0.5 | 4 | M3 × 0,5 | Ritorno-molla | Nero | Nero | |
11.23 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Misurazione - Uscita | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox speciale (resistenza alla corrosione EN 1.4305 Equiv. Equiv.) | 0.1~0.9 | 4 | M3 × 0,5 | Standard | Grigio chiaro | Grigio chiaro | ||
11.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Misurazione - Ingresso | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox speciale (resistenza alla corrosione EN 1.4305 Equiv. Equiv.) | 0.1~0.9 | 4 | M3 × 0,5 | Standard | Nero | Nero | |
10.85 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox speciale (resistenza alla corrosione EN 1.4305 Equiv. Equiv.) | 0.05~0.5 | 4 | M3 × 0,5 | Ritorno-molla | Nero | Nero | ||
10.85 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox speciale (resistenza alla corrosione EN 1.4305 Equiv. Equiv.) | 0.1~0.9 | 4 | M3 × 0,5 | Standard | Grigio chiaro | Grigio chiaro | ||
7.55 € | 1 | 5 giorni | Misurazione - Uscita | Ottone | 0.1~0.9 | 4 | M5×0.8 | Standard | Nero | Nero | ||
7.56 € | 1 | 10 giorni | Misurazione - Uscita | Ottone | 0.05~0.5 | 4 | M5×0.8 | Ritorno-molla | Nero | Nero | ||
7.55 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | Ottone | 0.05~0.5 | 4 | M5×0.8 | Ritorno-molla | Grigio chiaro | Grigio chiaro | ||
7.55 € | 1 | 5 giorni | Misurazione - Uscita | Ottone | 0.1~0.9 | 4 | M5×0.8 | Standard | Grigio chiaro | Grigio chiaro | ||
7.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Misurazione - Ingresso | Ottone | 0.1~0.9 | 4 | M5×0.8 | Standard | Nero | Nero | |
7.56 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | Ottone | 0.05~0.5 | 4 | M5×0.8 | Ritorno-molla | Nero | Nero | ||
7.55 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | Ottone | 0.1~0.9 | 4 | M5×0.8 | Standard | Grigio chiaro | Grigio chiaro | ||
11.59 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | Ottone | 0.1~0.9 | 5/16 | R1/8 | Standard | Bianco | Nero | ||
11.59 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | Ottone | 0.05~0.5 | 5/16 | R1/8 | Ritorno-molla | Bianco | Nero | ||
11.59 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | Ottone | 0.1~0.9 | 5/16 | R1/8 | Standard | Bianco | Nero | ||
11.59 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | Ottone | 0.05~0.5 | 5/16 | R1/8 | Ritorno-molla | Bianco | Nero | ||
12.51 € | 1 | 11 giorni | Misurazione - Uscita | Ottone | 0.1~0.9 | 5/16 | R1/4 | Standard | Bianco | Nero | ||
12.51 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | Ottone | 0.05~0.5 | 5/16 | R1/4 | Ritorno-molla | Bianco | Nero | ||
12.51 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | Ottone | 0.1~0.9 | 5/16 | R1/4 | Standard | Bianco | Nero | ||
12.51 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | Ottone | 0.05~0.5 | 5/16 | R1/4 | Ritorno-molla | Bianco | Nero |
Loading...
Tipo | Regolatore di velocità | Profilo | Configurabile | Tipo giunto | Vite, collegamento tubo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PBT | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Con manopola | Standard |
Con controdado | Tipo zigrinato | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 | Specifiche confezionamento | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Direzione di controllo
Materiale filettatura
Diametro nominale del tubo D
Filettatura nominale
Specifiche valvola di ritegno
Colore anello di rilascio
Colore corpo in resina
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali