Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CVF01-01A |
CVF01-01B |
CVF02-02A |
CVF02-02B |
CVF03-03A |
CVF03-03B |
CVF04-04A |
CVF04-04B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Lato di ingresso, porta P | Lato scarico, porta A | Area sezione effettiva (mm2) | Area sezione effettiva [classificazione] (㎜2) | Tipi di porta di collegamento | Vite di montaggio nominale | Tipi di porta di collegamento 2 | Vite di montaggio nominale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.36 € | 1 | 5 giorni | Ottone | Con filettatura | Con filettatura femmina | 6 | Fino a 10 | R | 1/8 | Rc | 1/8 | ||
16.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Ottone | Con filettatura femmina | Con filettatura | 6 | Fino a 10 | Rc | 1/8 | R | 1/8 | |
16.04 € | 1 | 5 giorni | Ottone | Con filettatura | Con filettatura femmina | 14.5 | Fino a 15 | R | 1/4 | Rc | 1/4 | ||
18.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Ottone | Con filettatura femmina | Con filettatura | 14.5 | Fino a 15 | Rc | 1/4 | R | 1/4 | |
28.28 € | 1 | 12 giorni | Alluminio | Con filettatura | Con filettatura femmina | 52 | Fino a 100 | R | 3/8 | Rc | 3/8 | ||
29.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Alluminio | Con filettatura femmina | Con filettatura | 52 | Fino a 100 | Rc | 3/8 | R | 3/8 | |
31.57 € | 1 | 5 giorni | Alluminio | Con filettatura | Con filettatura femmina | 78 | Fino a 100 | R | 1/2 | Rc | 1/2 | ||
31.57 € | 1 | 12 giorni | Alluminio | Con filettatura femmina | Con filettatura | 78 | Fino a 100 | Rc | 1/2 | R | 1/2 |
Loading...
Tipo | Standard | Profilo | Boccola | Materiale guarnizione | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0::0.9 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Lato di ingresso, porta P
Lato scarico, porta A
Area sezione effettiva(mm2)
Area sezione effettiva [classificazione](㎜2)
Tipi di porta di collegamento
Vite di montaggio nominale
Tipi di porta di collegamento 2
Vite di montaggio nominale 2
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali