Valvole di scarico rapido di ingresso /Raccordi di scarico, uscita modello comune di scarico

Valvole di scarico rapido di ingresso /Raccordi di scarico, uscita modello comune di scarico
[Features]
· For cylinder high-speed drive.
· Silencer as standard for the standard series throttle exhaust type.
· No need to readjust the throttle even when replacing the silencer element

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EQ01-C04P01C08
EQ01-C06P01C08
EQ02-C06P01C10
EQ02-C06P02C10
EQ02-C08P01C10
EQ02-C08P02C10
EQ03-C10P02C12
EQ03-C10P03C12
EQ03-C10P04C12
EQ03-C12P02C12
EQ03-C12P03C12
EQ03-C12P04C12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Area sezione effettiva, in avanti
(mm2)
Area sezione effettiva, aria di scarico
(mm2)
D.E. tubo di collegamento nel lato ingresso
(φ)
Uscita, filettatura tubazione nominale Diametro esterno lato scarico del tubo collegato
(φ)

19.03 €

1 13 giorni 4941/88

19.02 €

1 12 giorni 6961/88

20.95 €

1 12 giorni 91661/810

20.96 €

1 10 giorni 91661/410

20.98 €

1 5 giorni 121681/810

20.99 €

1 12 giorni 121681/410

30.69 €

1 10 giorni 2434101/412

30.70 €

1 5 giorni 2535103/812

30.73 €

1 17 giorni 2737101/212

30.73 €

1 10 giorni 2534121/412

30.75 €

1 10 giorni 2635123/812

30.78 €

1 5 giorni 2837121/212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Valvole con scarico ad alta velocità Materiale corpo principale Alluminio Materiale guarnizione NBR
Lato di ingresso, porta P (P1) Accoppiamento a singolo effetto Lato scarico, porta A Filettatura maschio Lato di scarico, porta R Accoppiamento a singolo effetto
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.1::0.7 Uscita, tipo filettatura tubazioni R

Supporto tecnico