Codice articolo del costruttore: VPB10LFS6J
Marca: NIHON PISCO
Prezzo: 16.42 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VPB10LFS6J
Tipo di piede | Standard / Kit di supporto | Tipo di piede | Tipo morbido | Metodo di montaggio | A incasso |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | A base di gomma | Materiale gruppo gomma | Gomma fluorosiliconica | Ambiente d'esercizio | Standard |
Colore | Rosa salmone | Diametro esterno D(φ) | 10 | Altezza L1(mm) | 14 |
Staffa di montaggio | Tipo fisso | Lunghezza totale B(mm) | 44.1 | Direzione di uscita vuoto | Orizzontale |
Vite di collegamento supporto | M6×1 | Diametro esterno del tubo di uscita del vuoto(φ) | 6 | Valvola anticaduta | Non disponibile |
Filtro ad attacco diretto | Non disponibile | Materiale componenti metallici | Specifiche standard |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali