• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Modello a corsa lunga con soffietto VPC con giunto one-touch con coperchio

Modello a corsa lunga  con soffietto VPC con giunto one-touch con coperchio
  • Sconto volumi elevati
Suction is possible even when distance between pad and workpiece is not fixed. *The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VPC10-20BN6J
VPC20BS6J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale gruppo gomma Colore Diametro esterno D
(φ)
Altezza L1
(mm)
Potenza della molla
(N)
Corsa
(mm)
Lunghezza totale B
(mm)
Coperchio a molla

34.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaNero10161.1~4.82098.6Con copertura

30.50 €

1 Stesso giorno

Stock

[Gomma siliconica] Gomma siliconica[Bianco] Bianco20197.0~12.6671.1-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Standard / Con nervatura / Kit di supporto Tipo di piede Soffietti Metodo di montaggio Fissaggio con vite calciolo
Materiale A base di gomma Ambiente d'esercizio Standard Staffa di montaggio Con molla
Direzione di uscita vuoto Superiore Vite di collegamento supporto M14 Diametro esterno del tubo di uscita del vuoto(φ) 6
Valvola anticaduta Non disponibile Filtro ad attacco diretto Non disponibile

Supporto tecnico