Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VPF10WG |
VPF10WN |
VPF10WS |
VPF20WG |
VPF20WN |
VPF20WS |
VPF30WG |
VPF30WN |
VPF30WS |
VPF40WG |
VPF40WN |
VPF40WS |
VPF50WG |
VPF50WN |
VPF50WS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale gruppo gomma | Colore | Diametro esterno D (φ) | Altezza L1 (mm) | Lunghezza totale B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.29 € | 1 | 10 giorni | NBR conforme alle normative sull'igiene alimentare | Grigio | 10 | 14.5 | 57.5 | ||
28.65 € | 1 | 10 giorni | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Nero | 10 | 14.5 | 57.5 | ||
30.24 € | 1 | 10 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | [Bianco] Bianco | 10 | 14.5 | 57.5 | ||
31.68 € | 1 | 10 giorni | NBR conforme alle normative sull'igiene alimentare | Grigio | 20 | 25 | 69 | ||
31.05 € | 1 | 10 giorni | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Nero | 20 | 25 | 69 | ||
33.02 € | 1 | 10 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | [Bianco] Bianco | 20 | 25 | 69 | ||
32.51 € | 1 | 10 giorni | NBR conforme alle normative sull'igiene alimentare | Grigio | 30 | 38.5 | 82.5 | ||
31.89 € | 1 | 10 giorni | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Nero | 30 | 38.5 | 82.5 | ||
33.85 € | 1 | 10 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | [Bianco] Bianco | 30 | 38.5 | 82.5 | ||
35.34 € | 1 | 10 giorni | NBR conforme alle normative sull'igiene alimentare | Grigio | 40 | 45 | 89 | ||
34.72 € | 1 | 10 giorni | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Nero | 40 | 45 | 89 | ||
37.08 € | 1 | 10 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | [Bianco] Bianco | 40 | 45 | 89 | ||
38.02 € | 1 | 10 giorni | NBR conforme alle normative sull'igiene alimentare | Grigio | 50 | 56 | 100 | ||
37.39 € | 1 | 10 giorni | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Nero | 50 | 56 | 100 | ||
40.16 € | 1 | 10 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | [Bianco] Bianco | 50 | 56 | 100 |
Loading...
Tipo di piede | Standard / Kit di supporto | Tipo di piede | Soffietti multistadio | Metodo di montaggio | Fissaggio con vite calciolo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | A base di gomma | Ambiente d'esercizio | Standard | Staffa di montaggio | Con molla |
Potenza della molla(N) | 7.9~15.0 | Corsa(mm) | 5.8 | Direzione di uscita vuoto | Superiore |
Vite di collegamento supporto | M14×1 | Vite di uscita del vuoto | M14×1 | Valvola anticaduta | Non disponibile |
Filtro ad attacco diretto | Non disponibile |
Configura
Proprietà di base
Materiale gruppo gomma
Colore
Diametro esterno D(φ)
Altezza L1(mm)
Lunghezza totale B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali