• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Modello Standard VPA Modello con giunto one touch

Modello Standard VPA Modello con giunto one touch
  • Sconto volumi elevati
Ideal for thick and flat general work

[Features]
· Containers of various shapes are available, including a general type ideal for flat work (work that is hard and of a non-flimsy thickness), a deep type ideal for round fruit (apples, etc.) and balls, and a small type ideal for small work or for use in semiconductor manufacturing facilities.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Pad holders have been added for applications requiring "no use of copper-based metals" and "reduced ozone concentrations."
· Copper-based metals are not used for metal parts. HNBR is used as the sealing rubber material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VPA3RSE4J
VPA6RN6J
VPA8RN6J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di montaggio Materiale gruppo gomma Ambiente d'esercizio Diametro esterno D
(φ)
Altezza L1
(mm)
Lunghezza totale B
(mm)
Vite di collegamento supporto Diametro esterno del tubo di uscita del vuoto
(φ)

13.45 €

1 Disponibile 5 giorni A inserimento[Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonioStandard / Diffusione di elettricità statica3428.3M64

12.70 €

1 5 giorni A incasso[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard6732.6M106

13.16 €

1 Stesso giorno

Stock

A incasso[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard85.531.1M106

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Standard / Kit di supporto Tipo di piede Profilo generico Materiale A base di gomma
Colore Nero Staffa di montaggio Tipo fisso Direzione di uscita vuoto Superiore
Valvola anticaduta Non disponibile Filtro ad attacco diretto Non disponibile Materiale componenti metallici Specifiche standard

Supporto tecnico