Ventosa modello standard VPC raccordi portagomma

Ventosa modello standard VPC raccordi portagomma
Thick and flat construction is ideal for general work, *CAD data for this series is being revised. Data will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Containers of different shapes are available, including a general type suitable for flat work (hard enough not to flap around), a deep type suitable for round fruits (apples, etc.) and balls, and a small type suitable for small work and for use in semiconductor manufacturing facilities.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Pad holders have been added for applications where "copper based metals cannot be used" or "a reduction in ozone concentration" is required.
· Copper-based metal is not used for the metal parts. HNBR is used for the sealing rubber material

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VPC4RS4B

Codice componente
VPC4RS4B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

25.27 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Standard / Kit di supporto Tipo di piede Profilo generico Metodo di montaggio A inserimento
Materiale A base di gomma Materiale gruppo gomma Gomma siliconica Ambiente d'esercizio Standard
Colore Bianco Diametro esterno D(φ) 4 Altezza L1(mm) 4
Staffa di montaggio Con molla Potenza della molla(N) 0,9-1.9 Corsa(mm) 3
Lunghezza totale B(mm) 40.5 Direzione di uscita vuoto Superiore Vite di collegamento supporto M8
Diametro esterno del tubo di uscita del vuoto(φ) 4 Valvola anticaduta Non disponibile Filtro ad attacco diretto Non disponibile

Supporto tecnico