• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ventosa sottile VPA ad attacco rapido

Ventosa sottile VPA ad attacco rapido

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: VPA20PN4J

Marca: NIHON PISCO

Prezzo: 13.09

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VPA20PN4J

Codice componente
VPA20PN4J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.09 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Standard / Porzione del labbro sottile / Kit di supporto Tipo di piede Per oggetti sottili Metodo di montaggio A incasso
Materiale A base di gomma Materiale gruppo gomma Gomma nitrilica Ambiente d'esercizio Standard
Colore Nero Diametro esterno D(φ) 20 Altezza L1(mm) 7.3
Staffa di montaggio Tipo fisso Lunghezza totale B(mm) 32.1 Direzione di uscita vuoto Superiore
Vite di collegamento supporto M8 Diametro esterno del tubo di uscita del vuoto(φ) 4 Materiale componenti metallici Specifiche standard

Supporto tecnico