Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CPS15-01B |
CPS15-01W |
CPS15-02B |
CPS15-02W |
CPS15-03B |
CPS15-03W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Vite di collegamento M | Colore esterno | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.30 € | 1 | 5 giorni | R1/8 | Nero | ||
7.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | R1/8 | Grigio chiaro | |
7.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | R1/4 | Nero | |
7.50 € | 1 | 5 giorni | R1/4 | Grigio chiaro | ||
7.73 € | 1 | 10 giorni | R3/8 | Nero | ||
7.16 € | 1 | 12 giorni | R3/8 | Grigio chiaro |
Loading...
Tipo | Standard | Tipo giunto | Filettatura maschio | Maschio/Femmina | Attacco a presa (Femmina) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina | Materiale guarnizione | NBR | Liquido applicabile | Aria |
Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard / Macchinario industriale / Apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0::0.9 | Misura di collegamento (Area sezione effettiva)(mm2) | 15 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Vite di collegamento M
Colore esterno
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali